24 V Ausgang, Compare-Funktion (0x182199)
Ausgang setzen über SPS-Variable
Der Ausgang kann zur Laufzeit über die Prozessdaten 0x7000:05 „Set output“ geschaltet werden. Dadurch ist es möglich, den Ausgang zu setzen, um z. B. die generelle Funktion zu prüfen, ohne die Compare-Funktion zu aktivieren.
Setzen des Ausgangs über „Set output“
- Der Ausgang wird gesetzt, wenn das Set output - Bit (Index 0x7000:05) auf TRUE gesetzt wird.
- Das Bit in Status of output (Index 0x6001:01) wird auf TRUE gesetzt.
- Die Status LED an der Klemme leuchtet grün.
- Der Ausgang wird zurückgenommen, wenn das Set output - Bit (Index 0x7000:05) auf FALSE gesetzt wird.
- Das Bit in Status of output (Index 0x6001:01) wird auf FALSE gesetzt.
- Die Status LED an der Klemme ist aus.
Ausgang setzen über Ausgangsfunktion (Compare-Funktion)
Die Compare-Funktion ermöglicht das Schalten des Ausgangs bei Erreichen eines vorgegebenen Schwellwertes (Threshold value). Der Ausgang wird dabei unabhängig vom SPS-Zyklus geschaltet. Dadurch können besonders kurze Reaktionszeiten realisiert werden.
- In Switch on threshold value (Index 0x7000:12) wird der Wert zum Setzen des Ausgangs eingetragen.
Ist der Wert in Switch on threshold value größer als der Wert in Switch off threshold value, wird die Funktion invers ausgeführt. - In Switch off threshold value (Index 0x7000:13) wird der Wert zum Rücksetzen des Ausgangs eingetragen.
- Die Compare-Funktion wird durch das Setzen von Enable output functions (Index 0x7000:06) aktiviert.
- Bei Erreichen des Werts aus Switch on threshold value (Index 0x7000:12) wird der Ausgang gesetzt. Das Bit in Status of output (Index 0x6001:01) wird auf TRUE gesetzt. Die Status LED an der Klemme leuchtet grün.
- Bei Erreichen des Werts aus Switch off threshold value (Index 0x7000:13) wird der Ausgang zurückgesetzt. Das Bit in Status of output (Index 0x6001:01) wird auf FALSE gesetzt. Die Status LED an der Klemme ist aus.
Abb.162: Parametrierung des Ausgangs über die Compare-Funktion