Eingangsdaten | Encoder / Zähler (0x6000, 0x6001, 0x6002)
Für alle Zähler- und Encoder-Module:
Module (ModuleIdent) | Module Group |
|---|---|
„CNT“ (0x102199) | „CNT_2xDI” (0x102199, 0x82199, 0x82199) |
„CNT_OUT“ (0x182199) | „CNT_OUT_DO” (0x182199, 0x402199) |
„ENC“ (0x582199) | „ENC_2xDI (0x582199, 0x82199, 0x82199) |
„ENC_OUT“ (0x502199) | „ENC_OUT_DO” (0x502199, 0x402199) |
„ENC_L_G“ (0x482199) | „ENC_L_G” (0x482199) |
Index 6000 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | SlotGroup 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6000:02** | Latch extern valid | Der Zählerstand wurde über den Latch extern-Eingang gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Counter underflow | Die untere Zählergrenze wurde unterschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 2/3 des Zählbereichs unterschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Counter overflow | Die obere Zählergrenze wurde überschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 1/3 des Zählbereichs überschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0C** | Status of input gate | Der Zustand des Gate-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12** | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
**) nur für ModuleIdent 0x482199 („ENC_L_G“) | |||||
Für Zähler- und Encoder-Module mit Ausgangsfunktion
Module (ModuleIdent) | Module Group |
|---|---|
„CNT_OUT“ (0x182199) | „CNT_OUT_DO” (0x182199, 0x402199) |
„ENC_OUT“ (0x502199) | „ENC_OUT_DO” (0x502199, 0x402199) |
Index 6001 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 2 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6001:0 | SlotGroup 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
6001:01 | TRUE, FALSE, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Für alle Zähler- und Encoder-Module:
Module (ModuleIdent) | Module Group |
|---|---|
„CNT“ (0x102199) | „CNT_2xDI” (0x102199, 0x82199, 0x82199) |
„CNT_OUT“ (0x182199) | „CNT_OUT_DO” (0x182199, 0x402199) |
„ENC“ (0x582199) | „ENC_2xDI (0x582199, 0x82199, 0x82199) |
„ENC_OUT“ (0x502199) | „ENC_OUT_DO” (0x502199, 0x402199) |
„ENC_L_G“ (0x482199) | „ENC_L_G” (0x482199) |
Index 6002 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs status 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6002:0 | SlotGroup 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
6002:11 | Software gate valid | 0: Zähler entsperrt 1: Zähler ist gesperrt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6002:14** | Status of extern latch | Status des Latch-Extern-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
**) nur für ModuleIdent 0x482199 („ENC_L_G“), | |||||