ModuleGroup | „Encoder” (0x582199, 0x482199, 0x502199)

In der ModuleGroup „Encoder“ stehen drei Modules (0x582199, 0x482199, 0x502199) mit Zählerfunktionen und einstellbaren Störimpulsfiltern zur Verfügung.
Mit Module „ENC_L_G_stehen zusätzliche Latch- und Gate-Eingänge zur Verfügung.
Mit Module „ENC_OUT“ kann zusätzlich ein Ausgang gesetzt werden.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Funktionen der einzelnen Module.
Eine Beschreibung der einzelnen Funktionen finden sie in den jeweiligen Kapiteln.

 

Funktion

ENC
0x582199

ENC_L_G
0x482199

ENC_OUT
0x502199

Encoder

ja

ja

ja

Latch-, Gate-Eingang

nein

ja

nein

Störimpulsfilter

ja

ja

ja

Ausgang „Threshold Out“

nein

nein

ja

Die Prozessdaten- und Setting-Objekte sind abhängig von der Konfiguration. Im Folgenden werden die verfügbaren Prozessdaten und Settings-Objekte in Abhängigkeit von der Konfiguration dargestellt.

Encoder mit Digital-Ein- / Ausgängen

ENC_2xDI (0x582199, 0x82199, 0x82199)

Prozessdaten-Objekte

Setting-Objekte

0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1
0x6002:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs status 1

0x6010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Inputs 1
0x6020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Inputs 2

0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1

0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1
0x8001:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 1 1

0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings 1
0x8020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings 2

ENC_2xDO (0x582199, 0x402199, 0x402199)

Prozessdaten-Objekte

Setting-Objekte

0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1
0x6002:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs status 1

0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1

0x7010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Outputs 1
0x7020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Outputs 2

0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1
0x8001:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 1 1

0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings 1
0x8020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings 2

ENC_DI_DO (0x582199, 0x82199, 0x402199)

Prozessdaten-Objekte

Setting-Objekte

0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1
0x6002:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs status 1

0x6010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Inputs 1

0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1

0x7020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Outputs 1

0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1
0x8001:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 1 1

0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings 1

0x8020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings 1

Sehen Sie dazu auch:

ENC Inputs 1 (0x6000),
ENC Inputs status 1 (0x6002),

DIP Inputs (0x60n0),

ENC Outputs 1 (0x7000),

DOS Outputs (0x70n0)

ENC Settings 0 (0x8000),
ENC Settings 0 (0x8001)

DIP Settings (0x80n0)

DOS Settings (0x80n0)

Encoder mit Ausgangsfunktion und Digital-Ausgang

ENC_OUT_DO (0x502199, 0x402199)

Prozessdaten-Objekte

Setting-Objekte

0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1
0x6001:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 2 1
0x6002:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs status 1

0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1 *

0x7010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Outputs 1

*erweiterter Umfang Ausgang setzen

0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1
0x8001:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 1 1

0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings 1

Sehen Sie dazu auch:

ENC Inputs 1 (0x6000),
ENC Inputs 2 (0x6001),
ENC Inputs status 1 (0x6002),

ENC Outputs 1 (0x7000),

DOS Outputs (0x70n0),

ENC Settings 0 (0x8000),
ENC Settings 0 (0x8001)

DOS Settings (0x80n0)

Encoder mit Latch-/Gate-Eingang

ENC_L_G (0x482199)

Prozessdaten-Objekte

Setting-Objekte

0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1 **
0x6002:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs status 1 **

0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1 **

**erweiterter Umfang Latch/Gate

0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1**
0x8001:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 1 1

**erweiterter Umfang Latch/Gate

Sehen Sie dazu auch:

ENC Inputs 1 (0x6000),
ENC Inputs status 1 (0x6002),

ENC Outputs 1 (0x7000),

ENC Settings 0 (0x8000),
ENC Settings 0 (0x8001)