Zählerstand setzen und sperren über SPS-Variable
Zählerstand setzen über eine SPS-Variable (Set counter value)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten auf einen vorgegebenen Zählerwert gesetzt werden (0x7000:03 „Set counter“). In der SPS kann dieses Bit z. B. mit einem digitalen Eingang verknüpft, oder direkt als Variable genutzt werden.
- Vorgabe des Zählerwerts über den Index 0x7000:11 „Set counter value“
- Aktivierung der Zählwertvorgabe über die SPS-Variable: Index 0x7000:03 „Set counter“
- Zur Bestätigung wird das „Set counter done“- Bit in Index 0x6000:03 auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung der Zählwertvorgabe kann erst erfolgen, wenn der Index 0x7000:03 „Set counter“ FALSE gesetzt wurde.
Zählerstand sperren über eine SPS-Variable (Set software gate)
Der Zählerstand kann aus der SPS-Anwendung heraus gesperrt werden.
![]() | Zählerstand sperren über Gate-Eingang (ModuleIdent 0x482199) Bei Parametrierung als „ENC_L_G“ (ModuleIdent 0x482199) kann der Zählerstand über eine positive/negative Flanke am Gate-Eingang gesperrt werden (s. Kapitel „Zählerstand sperren“) |