Ausgangsdaten | Encoder / Zähler (0x7000)
Für alle Zähler- und Encoder-Module:
Module (ModuleIdent) | Module Group |
|---|---|
„CNT“ (0x102199) | „CNT_2xDI” (0x102199, 0x82199, 0x82199) |
„CNT_OUT“ (0x182199) | „CNT_OUT_DO” (0x182199, 0x402199) |
„ENC“ (0x582199) | „ENC_2xDI (0x582199, 0x82199, 0x82199) |
„ENC_OUT“ (0x502199) | „ENC_OUT_DO” (0x502199, 0x402199) |
„ENC_L_G“ (0x482199) | „ENC_L_G” (0x482199) |
Index 7000 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7000:02* | Enable latch extern on positive edge | Das Speichern über den Latch extern-Eingang mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04* | Enable latch extern on negative edge | Das Speichern über den Latch extern-Eingang mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05** | Set output | Setzen des Ausgangs über die SPS-Variable. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:06** | Enable output functions | Aktiviert die automatische Ausgangsfunktion (Compare-Funktion). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:09 | Set software gate | Sperrt den Zähler über eine SPS-Variable 0: Zähler ist entsperrt 1: Zähler ist gesperrt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Set counter value | Der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:12** | Switch on threshold value | Bei diesem Wert wird der Ausgang gesetzt, wenn die Compare-Funktion über Index 0x7000:06 „Enable output functions“ aktiviert ist. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:13** | Switch off threshold value | Bei diesem Wert wird der Ausgang zurückgesetzt, wenn die Compare-Funktion über Index 0x7000:06 „Enable output functions“ aktiviert ist. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
*) nur für ModuleIdent 0x482199 („ENC_L_G“) | |||||