ModuleGroup | „Counter” (0x102199, 0x182199)
In der ModuleGroup „Counter“ stehen zwei Modules (ModuleIdent: 0x102199, 0x182199) mit Zählerfunktionen und einstellbaren Störimpulsfiltern zur Verfügung.
Mit Module „CNT_OUT“ kann zusätzlich ein Ausgang gesetzt werden.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Funktionen der einzelnen Module.
Eine Beschreibung der einzelnen Funktionen finden sie in den jeweiligen Kapiteln.
| Funktion | CNT | CNT_OUT |
|---|---|---|---|
Zähler |
| ja | ja |
Störimpulsfilter |
| ja | ja |
Ausgang „Threshold Out“ |
| nein | ja |
Die Prozessdaten- und Setting-Objekte sind abhängig von der Konfiguration. Im Folgenden werden die verfügbaren Prozessdaten und Settings-Objekte in Abhängigkeit von der Konfiguration dargestellt.
Zähler mit Digital-Ein- / Ausgängen
CNT_2xDI (0x102199, 0x82199, 0x82199) | |
|---|---|
Prozessdaten-Objekte | Setting-Objekte |
0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1 0x6010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Inputs 1 0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1 | 0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1 0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings 1 |
CNT_2xDO (0x102199, 0x402199, 0x402199) | |
|---|---|
Prozessdaten-Objekte | Setting-Objekte |
0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1 0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1 0x7010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Outputs 1 | 0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1 0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings 1 |
CNT_DI_DO (0x102199, 0x82199, 0x402199) | |
|---|---|
Prozessdaten-Objekte | Setting-Objekte |
0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1 0x6010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Inputs 1 0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1 0x7020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Outputs 1 | 0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1 0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings 1 0x8020:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings 1 |
Sehen Sie dazu auch: |
Zähler mit Ausgangsfunktion und Digital-Ausgang
CNT_OUT_DO (0x182199, 0x402199) | |
|---|---|
Prozessdaten-Objekte | Setting-Objekte |
0x6000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Inputs 1 0x7000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Outputs 1 * 0x7010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Outputs 1 *erweiterter Umfang Ausgang setzen | 0x8000:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1 0x8010:0 | SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings 1 |
Sehen Sie dazu auch: | ENC Inputs 1 (0x6000), |