Bestimmung der max. Zählertiefe (Counter reload value)

Zählertiefe im Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand zählt der Zählerstand (Counter Value) in dem Bereich von 0 bis zur maximalen Zählertiefe (232-1). Bei Überschreiten der maximalen Zählertiefe (Counter overflow) beginnt der Zähler wieder von Null hochzuzählen. Das Überschreiten der Zählergrenze wird über die Bits „Counter overflow“ angezeigt (vgl. Kapitel Über- und Unterlauf der Zählergrenzen (Counter overflow / Counter underflow)).

Bei Unterschreiten der Zählergrenze, wird bei der maximalen Zählertiefe weitergezählt. Die Unterschreitung wird mit dem entsprechenden „Counter underflow“-Bit gekennzeichnet.

Anpassung Zählertiefe

Um die Zählertiefe anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

Bestimmung der max. Zählertiefe (Counter reload value) 1:Abb.161: Über-/Unterlauf von Zählergrenzen bei geänderter Zählertiefe mit R = „Counter reload value“