Settings | Encoder / Zähler (0x8000, 0x8001)

Für alle Zähler- und Encoder-Module:

Module (ModuleIdent)

Module Group

„CNT“ (0x102199)

„CNT_2xDI” (0x102199, 0x82199, 0x82199)
„CNT_2xDO” (0x102199, 0x402199, 0x402199)
„CNT_DI_DO” (0x102199, 0x82199, 0x402199)

„CNT_OUT“ (0x182199)

„CNT_OUT_DO” (0x182199, 0x402199)

„ENC“ (0x582199)

„ENC_2xDI (0x582199, 0x82199, 0x82199)
„ENC_2xDO” (0x582199, 0x402199, 0x402199)
„ENC_DI_DO” (0x582199, 0x82199, 0x402199)

„ENC_OUT“ (0x502199)

„ENC_OUT_DO” (0x502199, 0x402199)

„ENC_L_G“ (0x482199)

„ENC_L_G” (0x482199)

Index 8000 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

SlotGroup 1
(Slot 1, 2, 3, 4)
ENC Settings 0 1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x18 (12dez)

8000:02**

Enable extern reset

Ein Reset des Zählers erfolgt über den Latch extern-Eingang (24 V)

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:04**

Gate polarity

0: Disable gate
1: Enable pos. gate (Gate sperrt mit HIGH‑Pegel)
2: Enable neg. gate (Gate sperrt mit LOW‑Pegel)

BIT2

RW

0x01 (1dez)

8000:08

Disable filter

0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, B)
1: Deaktiviert Eingangsfilter

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8000:09

Enable reload

Aktiviert die in Index 0x8000:12 „Counter reload value“ vorgegebene Zählertiefe.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0E

Reversion of rotation

Aktiviert die Drehrichtungsumkehr

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:10**

Extern reset polarity

0: Fall (mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
1: Rise (mit steigender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)

BIT1

RW

0x01 (1dez)

8000:12

Counter reload value

Wert für die max. Zählertiefe

Default: 232-1

UINT32

RW

0xFFFFFFFF (-1dez)

**) nur für ModuleIdent 0x482199 („ENC_L_G“)

Index 8001 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 1 1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8001:0

SlotGroup 1
(Slot 1, 2, 3, 4)
ENC Settings 1 1 Ch

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x19 (25dez)

8001:19

Filter settings

Filtereinstellungen:

10dez: 10 kHz
25dez: 25 kHz
50dez: 50 kHz
100dez: 100 kHz (default)

UINT32

RW

0x00641388 (100dez)