Settings | Digital-Ein- / Ausgang (0x80n0)

Für alle Module mit Digital-Eingang

Module (ModuleIdent)

Module Group

Werte für n

„DI“ (0x82199)

DI_4x (0x82199, 0x82199, 0x82199, 0x82199)

n = 0 für DI 1 bis
n = 3 für DI 4

DIO_2xDI_2xDO (0x82199, 0x82199, 0x402199, 0x402199)

n = 0 für DI 1,
n = 1 für DI 2

„CNT_2xDI” (0x102199, 0x82199, 0x82199)
„ENC_2xDI (0x582199, 0x82199, 0x82199)

n = 1 für DI 1,
n = 2 für DI 2

„CNT_DI_DO” (0x102199, 0x82199, 0x402199)
„ENC_DI_DO” (0x582199, 0x82199, 0x402199)

n = 1 für DI 1

Index 80n0 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings %C

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

SlotGroup 1
(Slot 1, 2, 3, 4)
DIP Settings %C

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

80n0:02

Enable filter

0: deaktiviert Eingangsfilter
1: aktiviert Eingangsfilter

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

80n0:11

Filter time

Eingangs-Filterzeit einstellen:

100dez: 100 µs
500dez: 500 µs
1000dez: 1 ms
3000dez: 3 ms (default)
10000dez: 10 ms
20000dez: 20 ms

UINT32

RW

0x00000BB8 (3000dez)

Für alle Module mit Digital-Ausgang:

Module (ModuleIdent)

Module Group

Gültige Werte für n

„DO“ (0x402199)

DIO_2xDI_2xDO (0x82199, 0x82199, 0x402199, 0x402199)

n = 2 für DO 1,
n = 3 für DO 2

„CNT_2xDO” (0x102199, 0x402199, 0x402199)
„ENC_2xDO” (0x582199, 0x402199, 0x402199)

n = 1 für DO 1,
n = 2 für DO 2

„CNT_DI_DO” (0x102199, 0x82199, 0x402199)
„ENC_DI_DO” (0x582199, 0x82199, 0x402199)

n = 2 für DO 1

„CNT_OUT_DO” (0x182199, 0x402199)
„ENC_OUT_DO” (0x502199, 0x402199)

n = 1 für DO 1

Index 80n0 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings %C

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

SlotGroup 1
(Slot 1, 2, 3, 4)
DOS Settings %C

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

80n0:11

Safe state behavior

Zustand des Ausgangs bei Busstörung

0: Switch off: (default)
Ausgang bei Busstörung ist FALSE

1: Switch on:
Ausgang bei Busstörung ist TRUE

16dez: Keep last state:
Ausgang behält den aktuellen Zustand.

UINT8

RW

0x00 (0dez)