Zählerstand speichern über Eingang extern Latch (Enable latch extern on pos./neg. edge)
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Latch-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
Die Latch‑Funktion ermöglicht das Abspeichern des aktuellen Zählerstandes in einem separaten Prozessdatum, unabhängig von der Zykluszeit.
- Speichern des Zählerstands am Latch extern-Eingang über:
- Index 0x7000:02 „Enable latch extern on positive edge“ = TRUE
Beim ersten externen Latch‑Impuls mit positiver Flanke wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x6000:12 „Latch value“ gespeichert. - Index 0x7000:04 „Enable latch extern on negative edge“ = TRUE
Beim ersten externen Latch‑Impuls mit negativer Flanke wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x6000:12 „Latch value“ gespeichert. - Gleichzeitige Aktivierung von 0x7000:02 und 0x7000:04
beim ersten externen Latch‑Impuls, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x6000:12 „Latch value“ gespeichert. - Das Speichern des Zählwerts im Index 0x6000:12 „Latch value“ wird über das „Latch extern valid“-Bit (Index 0x6000:02) bestätigt.
- Der Status des Latch extern-Eingangs kann über Index 0x6002:14 „Status of extern latch“ erfasst werden.