Einstellbare Störimpulsfilter (0x582199, 0x482199, 0x502199)
Eingangsfilter dienen zur Störunterdrückung an den Eingängen. Verschiedene Filterfrequenzen können anwendungsspezifisch parametriert werden.
Ablauf Filterfunktion
- Das Filter ist im Auslieferungszustand deaktiviert.
- Über Index 0x8000:08 „Disable filter“ = FALSE kann das Filter aktiviert werden.
- Über Index 0x8001:19 „Filter settings“ wird das Filter parametriert. Folgende Filterfrequenzen stehen zur Verfügung.
Index 0x8000:19 „Filter settings“ | Bedeutung |
|---|---|
10dez: 10 kHz | 10 kHz Filter |
25dez: 25 kHz | 25 kHz Filter |
50dez: 50 kHz | 50 kHz Filter |
100dez: 100 kHz | 100 kHz Filter |