Zähler
Es steht ein digitaler 24 VDC Vorwärts-Rückwärts-Zählereingang in Kombination mit bis zu zwei Digital-Ein-/Ausgängen zur Verfügung. Die Funktion dieser Ein-/Ausgänge ist abhängig von der Konfiguration der SlotGroup 1.
Zwei der Eingänge können auch als digitale 24 VDC Ausgänge genutzt werden, mit einer Strombelastbarkeit von 0.5 A je Kanal.
Optional kann einer der Ausgänge bei Erreichen eines definierten Zählerstandes gesetzt werden. Dadurch ist eine exakte Reaktionszeit unabhängig vom Feldbuszyklus möglich.
Die Zählimpulse werden über den Anschlusspunkt „CNT Clk“ erfasst, gezählt werden jeweils nur die steigenden Flanken über „CNT Clk“.
Die Zählrichtung wird über den Anschlusspunkt „CNT Dir“ vorgegeben und ist wie folgt definiert:
Pegel an Anschlusspunkt CNT_Dir | Spannung [V] | Zählrichtung |
|---|---|---|
Signalspannung „0 - LOW“ | -3 V … +5 V typ. | Vorwärts |
Signalspannung „1 - HIGH“ | 11 V … 30 V typ. | Rückwärts |
Abb.8: ZählerwertHinweis | |
Prellen beachten bei Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern Bei der Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern kann bei Betätigung des Schalters bzw. Tasters ein mehrfaches Schließen und Öffnen des Tasters auftreten, das sogenannte Prellen. Abhängig vom eingestellten Software‑Filter können diese als Impulse am Anschlusspunkt „CNT Clk“ gezählt werden.
|