4 Multifunktions-Digital-Eingänge (Zähler, Encoder, 24 V DC)

4 Multifunktions-Digital-Eingänge (Zähler, Encoder, 24 V DC) 1:Abb.26: EL8601-8411 - Anschlussübersicht Multifunktions-Digital-Eingänge

Anschlüsse Multifunktions-Digital-Eingänge (Klemmstelle 1 - 4)

Funktion

Hinweise und Belegung der Anschlüsse
s. Kapitel:

Konfiguration über SlotGroup 1,
ModuleGroup:

Zähler

CNT_2xDI
(ModuleIdent: 0x102199, 0x82199, 0x82199)

CNT_2xDO
(ModuleIdent: 0x102199, 0x402199, 0x402199)

CNT_DI_DO
(ModuleIdent: 0x102199, 0x82199, 0x402199)

CNT_OUT_DO
(ModuleIdent: 0x182199, 0x402199)

Encoder

ENC_2xDI
(ModuleIdent: 0x582199, 0x82199, 0x82199)

ENC_2xDO
(ModuleIdent: 0x582199, 0x402199, 0x402199)

ENC_DI_DO
(ModuleIdent: 0x582199, 0x82199, 0x402199)

ENC_OUT_DO
(ModuleIdent: 0x502199, 0x402199)

ENC_L_G
(ModuleIdent: 0x482199)

Digital-Eingänge

DI_4x
(ModuleIdent: 0x82199, 0x82199, 0x82199, 0x82199)

Digital-Eingänge / Ausgänge

DIO_2xDI_2xDO
(ModuleIdent: 0x82199, 0x82199, 0x402199, 0x402199)