Encoder (ModuleIdent: 0x582199, 0x482199, 0x502199)

Encoder mit zwei digitalen Ein- oder Ausgängen (Klemmstellen 1 - 4, Konfiguration über SlotGroup 1)

Encoder (ModuleIdent: 0x582199, 0x482199, 0x502199) 1:Abb.30: EL8601-8411 - Encoder mit zwei digitalen Eingängen, Zähler mit zwei digitalen Ausgängen

Klemmstelle

Anschlussbelegung

Nr.

Beschreibung

Encoder mit 2 Digital-Eingängen

ModuleGroup: ENC_2xDI
(0x582199, 0x82199, 0x82199)

Encoder mit 2 Digital-Ausgängen

ModuleGroup: ENC_2xDO
(0x582199, 0x402199, 0x402199)

1

Encoder Eingang A

ENC A

ENC A

2

Encoder Eingang B

ENC B

ENC B

3

DI: Digital-Eingang
DO: Digital-Ausgang

DI

DO

4

DI: Digital-Eingang
DO: Digital-Ausgang

DI

DO

Encoder mit je einem Digital-Ein- und Ausgang (Klemmstellen 1 - 4, Konfiguration über SlotGroup 1)

Encoder (ModuleIdent: 0x582199, 0x482199, 0x502199) 2:Abb.31: EL8601-8411 - Encoder mit je einem Digital-Eingang und -Ausgang

Klemmstelle

Anschlussbelegung

Nr.

Beschreibung

Encoder mit je einem Digital-Ein- und Ausgang

ModuleGroup: ENC_DI_DO
(0x582199, 0x82199, 0x402199)

1

Encoder Eingang A

ENC A

2

Encoder Eingang B

ENC B

3

Digital-Eingang

DI

4

Digital-Ausgang

DO

Encoder mit Latch- und Gate-Eingang (Klemmstellen 1 - 4, Konfiguration über SlotGroup 1)

Encoder (ModuleIdent: 0x582199, 0x482199, 0x502199) 3:Abb.32: EL8601-8411 - Encoder mit Latch- und Gate-Eingang

Klemmstelle

Anschlussbelegung

Nr.

Beschreibung

Encoder mit Latch- und Gate-Eingang

ModuleGroup: ENC_L_G
(0x482199)

1

Encoder Eingang A

ENC A

2

Encoder Eingang B

ENC B

3

Latch-Eingang

Latch

4

Gate-Eingang

Gate

Encoder mit je einem Schwellwert- und Digital-Ausgang (Klemmstellen 1 - 4, Konfiguration über SlotGroup 1)

Encoder (ModuleIdent: 0x582199, 0x482199, 0x502199) 4:Abb.33: EL8601-8411 - Encoder mit je einem Schwellwert- und Digital-Ausgang

Klemmstelle

Anschlussbelegung

Nr.

Beschreibung

Encoder mit je einem Schwellwert- und Digital-Ausgang

ModuleGroup: ENC_OUT_DO
(0x502199, 0x402199)

1

Encoder Eingang A

ENC A

2

Encoder Eingang B

ENC B

3

Schwellwert-Ausgang

Thr.Out

4

Digital-Ausgang

DO