SlotGroup 1 | Prozessdaten und Settings

Übersicht Prozessdaten Objekte und Settings-Objekte

Coe Objekt

Index
Name

4xDI:
(0x82199)
(0x82199)
(0x82199)
(0x82199)

DIO_2xDI_2xDO:
(0x82199)
(0x82199)
(0x402199)
(0x402199)

CNT_2xDI:
(0x102199)
(0x82199)
(0x82199)

ENC_2xDI:
(0x582199)
(0x82199)
(0x82199)

CNT_2xDO:
(0x102199)
(0x402199)
(0x402199)

ENC_2xDO:
(0x582199)
(0x402199)
(0x402199)

CNT_DI_DO:
(0x102199)
(0x82199)
(0x402199)

ENC_DI_DO:
(0x582199)
(0x82199)
(0x402199)

CNT_OUT_DO:
(0x182199)
(0x402199)

ENC_OUT_DO:
(0x502199)
(0x402199)

ENC_L_G:
(0x482199)

0x60n0
DIP Inputs

n = 0 bis n = 3

n = 0, n = 1

n = 1, n = 2

nein

n = 1

nein

nein

0x80n0
DIP Settings

n = 0 bis n = 3

n = 0, n = 1

n = 1, n = 2

nein

n = 1

nein

nein

0x70n0
DOS Outputs

nein

n = 2, n = 3

nein

n = 1, n = 2

n = 2

n = 1

nein

0x80n0
DOS Settings

nein

n = 2, n = 3

nein

n = 1, n = 2

n = 2

n = 1

nein

0x6000
ENC Inputs 1

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja**

0x6001
ENC Inputs 2 1

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

0x6002
ENC Inputs status 1

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja**

0x7000
ENC Outputs 1

nein

nein

ja

ja

ja

ja*

ja**

0x8000
ENC Settings 0 1

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja**

0x8001
ENC Settings 1 1

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

*) erweiterter Umfang Ausgang setzen
**) erweiterter Umfang Latch-, Gate-Funktion