Übersicht

Übersicht 1:

Die Bibliothek Tc2_Drive sollte in neueren Projekten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die Bibliothek Tc2_MC2_Drive (siehe Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib Tc2_MC2_Drive).

Die Bibliothek Tc2_Drive umfasst Funktionen und Funktionsbausteine für SoE-Antriebe, die über eine Drive-Referenz auf den Antrieb zugreifen.

Drive-Bibliotheken

Die drei Drive-Bibliotheken Tc2_Drive, Tc2_NcDrive und Tc2_MC2_Drive sind für unterschiedliche Funktionszwecke entwickelt worden, sind in ihrem Funktionsumfang aber nahezu identisch. Die Funktionsbausteine der Bibliotheken Tc2_NcDrive und Tc_MC2_Drive bilden Wrapper-Funktionsbausteine um die Funktionsbausteine der Bibliothek Tc2_Drive.

Drive-Bibliothek

Verwendung

Zugriff auf den Antrieb

Bemerkungen

Tc2_Drive

Siehe: Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib: Tc2_Drive

Verwenden Sie die Bibliothek Tc2_Drive, wenn Sie den Antrieb komplett aus der SPS heraus verwenden (also ohne NC).

Auf den Antrieb wird über eine Drive-Referenz zugegriffen. Bibliotheksintern wird dafür die Struktur ST_DriveRef mit der NetID als String verwendet. Zu Verlinkungszwecken wird zusätzlich eine Struktur ST_PlcDriveRef mit der NetID als Bytearray zur Verfügung gestellt.

(Siehe Drive-Referenz ST_DriveRef)

Wenn Sie auf Parameter im Antrieb zugreifen wollen, für die kein spezieller Funktionsbaustein implementiert wurde, verwenden Sie die Funktionsbausteine FB_SoERead_ByDriveRef und FB_SoEWrite_ByDriveRef. Diese Funktionsbausteine sind in der PLC Lib Tc2_EtherCAT im Ordner SoE Interface implementiert.

Tc2_NcDrive

Siehe: Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib: Tc2_NcDrive

Verwenden Sie die Bibliothek Tc2_NcDrive, wenn Sie den Antrieb über die NC mit der Bibliotheken Tc2_Nc verwenden.

Auf den Antrieb wird über die NC-Achsstruktur (NC_TO_PLC) zugegriffen. Die Funktionsbausteine der Bibliothek Tc2_NcDrive ermitteln eigenständig über die NC-AchsID aus der NC-Achsstruktur die Zugriffsdaten auf den Antrieb (NetID, Adresse und Kanalnummer).

Wenn Sie auf Parameter im Antrieb zugreifen wollen, für die kein spezieller Funktionsbaustein implementiert wurde, verwenden Sie die Funktionsbausteine FB_SoERead und FB_SoEWrite.

Tc2_MC2_Drive

Siehe: Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib Tc2_MC2_Drive

Verwenden Sie die Bibliothek Tc2_MC2_Drive, wenn Sie den Antrieb über NC mit der Bibliothek Tc2_MC2 verwenden.

Auf den Antrieb wird über die MC2-Achsreferenz (AXIS_REF) zugegriffen. Die Funktionsbausteine der Bibliothek Tc2_MC2_Drive ermitteln eigenständig über die NC-AchsID aus der MC2-Achsreferenz die Zugriffsdaten auf den Antrieb (NetID, Adresse und Kanalnummer).

Wenn Sie auf Parameter im Antrieb zugreifen wollen, für die kein spezieller Funktionsbaustein implementiert wurde, verwenden Sie die Funktionsbausteine FB_SoERead und FB_SoEWrite.

Funktionen

Name

Beschreibung

F_GetVersionTcDrive

Liest Versionsinformationen der SPS-Bibliothek aus. Die Funktion wird durch die globale Struktur stLibVersion_Tc2_Drive ersetzt.

F_ConvWordToSTAX5000C1D

Konvertiert das C1D-Wort (S-0-0011) des AX5000 in eine Struktur ST_AX5000_C1D

F_ConvWordToSTAX5000DriveStatus

Konvertiert das Antriebsstatuswort (S-0-0135) des AX5000 in eine Struktur ST_AX5000DriveStatus

F_ConvWordToSTIndraDriveCsC1D

Konvertiert das C1D-Wort (S-0-0011) des IndraDrive Cs in eine Struktur ST_IndraDriveCs_C1D

F_ConvWordToSTIndraDriveCsDriveStatus

Konvertiert das Antriebsstatuswort (S-0-0135) des IndraDrive Cs in eine Struktur ST_IndraDriveCsDriveStatus

Funktionsbausteine

Name

Beschreibung

FB_SoEReset_ByDriveRef

Führt ein Reset des Antriebs aus (S-0-0099).

FB_SoEWritePassword_ByDriveRef

Setzt das Antriebspasswort (S-0-0267).

FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef

Führt ein Kommando aus.

 

 

FB_SoEReadDiagMessage_ByDriveRef

Liest die Diagnosenachricht (S-0-0095).

FB_SoEReadDiagNumber_ByDriveRef

Liest die Diagnosenummer (S-0-0390).

FB_SoEReadDiagNumberList_ByDriveRef

Liest die Diagnosenummernliste (bis zu 30 Einträge) (S-0-0375).

FB_SoEReadClassXDiag_ByDriveRef

Liest die Class-1-Diagnose (S-0-0011) ... Class-3-Diagnose (S-0-0013).

 

 

FB_SoEWriteCommandControl_ByDriveRef

Setzt den Command Control.

FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef

Prüft den Kommandostatus.

 

 

FB_SoERead_ByDriveRef

Liest einen Parameter (siehe PLC Lib Tc2_EtherCAT).

FB_SoEWrite_ByDriveRef

Schreibt einen Parameter (siehe PLC Lib Tc2_EtherCAT).

 

 

FB_SoEReadAmplifierTemperature_ByDriveRef

Liest die Antriebstemperatur (S-0-0384).

FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef

Liest die Motortemperatur (S-0-0383).

FB_SoEReadDcBusCurrent_ByDriveRef

Liest den Dc-Bus-Strom (S-0-0381).

FB_SoEReadDcBusVoltage_ByDriveRef

Liest die Dc-Bus-Spannung (S-0-0380).

 

 

FB_SoEAX5000ReadActMainVoltage_ByDriveRef

Liest die Netzspannung (P-0-0200).

FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef

Setzt das Motor Control Word (P-0-0096).

FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef

Führt ein automatisches Firmware-Update für den AX5000 aus.

 

 

FB_CoEDriveEnable

Gibt einen CoE-Antrieb frei.

FB_CoEDriveMoveVelocity

Erzeugt ein einfaches Dreiphasen-Geschwindigkeitsprofil, mit dem ein CoE-Antrieb direkt versorgt werden kann.

FB_SoEDriveEnable

Gibt einen SoE-Antrieb frei.

FB_SoEDriveMoveVelocity

Erzeugt ein einfaches Dreiphasen-Geschwindigkeitsprofil, mit dem ein SoE-Antrieb direkt versorgt werden kann.

Anforderungen

Komponente

Version

TwinCAT auf dem Windows-Rechner

3.1 Build 4016 oder höher

TwinCAT auf dem Beckhoff RT Linux®-Rechner

3.1 Build 4026 oder höher

TwinCAT auf dem TwinCAT/BSD-Rechner

3.1 Build 4026 oder höher