FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef

FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef kann die Kommandoausführung überprüft werden.

FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef 2: Eingänge

VAR_INPUT
    stDriveRef : ST_DriveRef; 
    nIdn       : WORD; 
    bExecute   : BOOL; 
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stDriveRef

ST_DriveRef

Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef).

nIdn

WORD

Parameternummer, auf die sich FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef bezieht, z. B. „P_0_IDN + 160“ für P-0-0160.

bExecute

BOOL

Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit (10 s), die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.

eCmdState

eSoE_CmdState

Liefert den Kommandostatus.

iAdsErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.

iSercosErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.

Beispiel

fbReadCommandState : FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef;
bReadCommandState  : BOOL;
nIdn : WORD;
eCmdState : E_SoE_CmdState;
stPlcDriveRef AT %I* : ST_PlcDriveRef;
stDriveRef : ST_DriveRef;

IF bInit THEN
   stDriveRef.sNetId := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef.aNetId);
   stDriveRef.nSlaveAddr := stPlcDriveRef.nSlaveAddr;
   stDriveRef.nDriveNo := stPlcDriveRef.nDriveNo;
   stDriveRef.nDriveType := stPlcDriveRef.nDriveType;
   IF (stDriveRef.sNetId <> '') AND (stDriveRef.nSlaveAddr <> 0) THEN
     bInit := FALSE;
   END_IF
END_IF

IF bReadCommandState AND NOT bInit THEN
   nIdn := P_0_IDN + 160;
   fbReadCommandState(
     stDriveRef := stDriveRef,
     bExecute := TRUE,
     tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
     nIdn := nIdn,
     eCmdState => eCmdState
   );
   IF NOT fbReadCommandState.bBusy THEN
      fbReadCommandState(stDriveRef := stDriveRef, bExecute := FALSE);
      bReadCommandState := FALSE;
   END_IF
END_IF