FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef kann ein Kommando ausgeführt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
stDriveRef : ST_DriveRef;
nIdn : WORD;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stDriveRef | ST_DriveRef | Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef). |
nIdn | WORD | Parameternummer, auf die sich das FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef bezieht, z. B. „P_0_IDN + 160“ für P-0-0160. |
bExecute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit (10 s), die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iAdsErrId : UINT;
iSercosErrId : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
iAdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
iSercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Beispiel
fbExecuteCommand : FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef;
bExecuteCommand : BOOL;
nIdn : WORD;
stPlcDriveRef AT %I* : ST_PlcDriveRef;
stDriveRef : ST_DriveRef;
IF bInit THEN
stDriveRef.sNetId := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef.aNetId);
stDriveRef.nSlaveAddr := stPlcDriveRef.nSlaveAddr;
stDriveRef.nDriveNo := stPlcDriveRef.nDriveNo;
stDriveRef.nDriveType := stPlcDriveRef.nDriveType;
IF (stDriveRef.sNetId <> '') AND (stDriveRef.nSlaveAddr <> 0) THEN
bInit := FALSE;
END_IF
END_IF
IF bExecuteCommand AND NOT bInit THEN
nIdn := P_0_IDN + 160;
fbExecuteCommand(
stDriveRef := stDriveRef,
bExecute := TRUE,
tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
nIdn := nIdn
);
IF NOT fbExecuteCommand.bBusy THEN
fbExecuteCommand(stDriveRef := stDriveRef, bExecute := FALSE);
bExecuteCommand := FALSE;
END_IF
END_IF