FB_SoEReadAmplifierTemperature_ByDriveRef

FB_SoEReadAmplifierTemperature_ByDriveRef 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadAmplifierTemperature_ByDriveRef kann die Temperatur des Antriebs (S-0-0384) eingelesen werden.

FB_SoEReadAmplifierTemperature_ByDriveRef 2: Eingänge

VAR_INPUT
    stDriveRef : ST_DriveRef; 
    bExecute   : BOOL; 
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stDriveRef

ST_DriveRef

Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef).

bExecute

BOOL

Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_SoEReadAmplifierTemperature_ByDriveRef 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy                 : BOOL;
    bError                : BOOL;
    iAdsErrId             : UINT;
    iSercosErrId          : UINT;
    dwAttribute           : DWORD;
    fAmplifierTemperature : REAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.

iAdsErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.

iSercosErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.

dwAttribute

DWORD

Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.

fAmplifierTemperature

REAL

Liefert die Antriebstemperatur (z. B. 26.2 entspricht 26.2 °C).