FB_MeteringScrew

Implementiert die Dosierschnecke einer Einspritzeinheit. Ein Verbund mit einem FB_Injector vervollständigt die Komponenten einer Einspritzeinheit.
Interne Funktionen:
- Synchronisation mit einer Staudruckregelung für Dosiervorgänge
- Automatisierte Sicherstellung der Schnecken-Freigängigkeit
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MeteringScrew EXTENDS FB_CamAxis
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_MeteringScrew | ||||
BackPressureRequired | BOOL | Get, Set | TRUE | Wenn TRUE, wartet die Klasse für das Dosieren auf die Aktivierung der Staudruckregelung des verbundenen Injektors. |
IsMetering | BOOL | Get | FALSE | Ein Dosiervorgang ist aktiv. |
MeteringDone | BOOL | Get | FALSE | Der Dosiervorgang hat das Zielvolumen erreicht und wurde beendet. |
MovabililtyCheckRequired | BOOL | Get, Set | FALSE | Wenn TRUE, wird beim ersten Einschalten nach Maschinenstart ein Freigängigkeitstest gestartet. |
WaitForInjector | BOOL | Get | FALSE | TRUE, wenn auf die Staudruckregelung des Injektors gewartet wird. |
FB_CamAxis | ||||
EnableEnvelopeCurveAlarms | BOOL | Get, Set | FALSE | Aktiviert die Überwachung der Ist-Kurve, in Bezug auf die konfigurierte Hüllkurve. |
FB_Axis | ||||
Axis | Get | NULL | Interface auf die zugewiesene TF8560-Achse. | |
Referencing | Get | <Local> | Funktionen für das Referenzieren der Achse. | |
FB_Motion | ||||
Motion | Get | NULL | Interface auf das zugewiesene TF8560-Bewegungsobjekt. | |
ErrorAlarmTL | Get, Set | Error (3) | Severity des Alarms, den die Achse im Fehlerzustand auslöst. | |
Specific | Get | - | Technologie-spezifische Funktionen/Werte | |
FB_BaseMd | ||||
MachineData | Get | - | Schnittstelle zum Maschinendatenhandling. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_MeteringScrew | |
Metering( | Startet/Stoppt den Dosiervorgang |
SetInjector( | Weist der Dosierschnecke einer Injektor zu. |
FB_CamAxis | |
SetCurve( | Zuweisen der Kurve die verwendet werden soll |
FB_Axis | |
SetPosition( | Setzen der Achsposition mit der |
FB_Motion | |
Überprüft den aktuellen Status der Achse. | |
FeedEnable( | Freigabe einer Bewegungsrichtung. |
JogNegative( | Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in negativer Richtung. |
JogPositive( | Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in positiver Richtung. |
Power( | Einschalten der Antriebsregelung. |
SetMotionRef( | Zuweisungsmethode für das TF8560-Bewegungsobjekt. |
FB_BaseMd | |
[ | Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Name | Beschreibung |
|---|---|
Prozedur zum Ausführen des Dosiervorgangs und des Freigängigkeitstests. |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
11 | Objekt-Fehlerzustand | Alarm |
21 | Kommando abgelehnt | Alarm |
715x | Fehler beim Freigängigkeitstest | Message |
716x | Fehler beim Dosiervorgang | Message |
301x | Hüllurven-Limit überschritten | Alarm |
10 | Achsfehler | Alarm |
20 | Achskommando abgelehnt | Alarm |
Maschinendaten
Komponente | Beschreibung | Indexbereich | Anzahl der Instanzen |
|---|---|---|---|
Datei-Informationen | 0x0000 Fxxx | 1 | |
Applikative Achsparameter | 0x0000 1xxx | 1 | |
NC spezifische Parameter, nur wenn | 0x0000 22xx | 1 (0) | |
Transformations-spezifische Parameter, nur wenn | 0x0000 23xx | 1 (0) | |
Parameter für das Referenzieren der Achse | 0x0000 3xxx | 1 |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_MeteringScrew | Standardschnittstelle auf FB_MeteringScrew. |
I_CamAxis | Standardschnittstelle auf FB_CamAxis. |
I_Axis | Standardschnittstelle auf FB_Axis. |
I_Motion | Standardschnittstelle auf FB_Motion |
I_TwoTaskInterface | Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks. |
I_BaseMd | Standardschnittstelle auf FB_BaseMd. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0) |