FB_MdTrafo

FB_MdTrafo 1:

Diese Maschinendaten-Komponente enthält Parameter, die für transformierende Achsen relevant sind.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MdTrafo EXTENDS FB_MdBaseComponent

FB_MdTrafo 2: Maschinendaten

Index (Identifier)

Parameter

PLC-Speicherort

0x0000 2310

GenerateTable.DriveLowEnd

FB_TrafoFunctions.TableGenerator

 

0x0000 2311

GenerateTable.DriveHighEnd

0x0000 232x

GenerateTable.Params (16 Indizes)

FB_TrafoFunctions.ParamList

0x0000 2330

Transformation.LowerLimit

AxisTrafo.Transformation

0x0000 2331

Transformation.UpperLimit

0x0000 2332

Transformation.ApplyLimitsToLoad

0x0000 2333

Transformation.TableOffset

0x0000 2340

Synchronisation (Volltransformation)

AxisTrafo

0x0000 2341

Drive.SoftEndMin

AxisTrafo.DriveSideBase.MotionParams

0x0000 2342

Drive.SoftEndMinEna

0x0000 2343

Drive.SoftEndMax

0x0000 2344

Drive.SoftEndMaxEna

0x0000 2350

Load.LagMonitored

AxisTrafo.LoadSideBase.MotionParams

0x0000 2351

Load.LagLimit

0x0000 2352

Load.LagFilter

FB_MdTrafo 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Connected

BOOL

Get

FALSE

Komponente ist mit ihren Abhängigkeiten (ausgenommen des MD-Containers) verbunden.

FB_MdBaseComponent

LinkedContainer

I_MdBaseContainer

Get

NULL

Verweist auf den Container, dem die Komponente angehängt wurde.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Eigenschaften

<>

<>

<>

Implementiert durch FB_MdComponent

FB_MdTrafo 4: Methoden

Name

Beschreibung

AddNextComponent()

Fügt der Komponente die Folgekomponente hinzu (Liste).

FB_MdTrafo

Connect(ipTrafoFunctions, ipTrafoFunctionsHmi)

Verbindet die Komponente mit den notwendigen Abhängigkeiten.

FB_MdBaseComponent

[PROTECTED] ConfigCompType(eCompType)

Dient bei erbenden Klassen zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets nach E_StandardCompType.

[PROTECTED] ConfigCompTypeEx(…)

Dient bei der erbenden Klasse zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets.

[PROTECTED] NextString(…)

Vereinfachte Methode zum Lesen eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdNextParameter(…) Callback Methode.

[PROTECTED] SetString(…)

Vereinfachte Methode zum Schreiben eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdSetParameter(…) Callback Methode.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Methoden

Implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdTrafo 5: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

MdNextParameter(…)

Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei, implementiert durch FB_MdComponent.

MdSetParameter(…)

Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit, implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdTrafo 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_MdComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdComponent

I_MdTrafo

Standardschnittstelle auf FB_MdTrafo.

I_MdBaseComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdBaseComponent

Weitere Schnittstellen

Implementiert durch FB_MdComponent

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0)