FB_Parameter

Ermöglicht die Verkettung von mehreren 64bit Floating Point (LREAL) Werten mit zuweisbarem Namen.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Parameter EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_Parameter | ||||
Next | I_Parameter | Get, Set | NULL | Nächstes Element in der Liste |
Root | I_Parameter | Get, Set | THIS^ | Erstes Element der Liste |
Value | LREAL | Get, Set | 0.0 | Wert des Parameters |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Append() | Hängt ein neues Element der Liste an. |
Idx() | Gibt das Element der x-ten Stelle der Liste zurück. |
![]() | Vermeidung von Exceptions Die Idx() Funktion gibt bei ungültig angefordertem Index das erste Element (Root) der Liste zurück. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_Parameter | Standardschnittstelle auf FB_Parameter |
I_ParameterQuery | Erweiterung der I_Parameter Schnittstelle mit Set-Zugriff auf Next- und Root-Eigenschaften sowie der Append-Methode. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0) |