E_BaseState
Basis-State für den Zustand eines Plastic Base Application Objektes.
Syntax:
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_BaseState :
(
eFailed := -9999, // Init routine failed
eReinit := -100, // Object has to be reinitialized
eNotHandled := 0, // It starts Here
eInit, // FB_Init is succeeded
eReady, // Init is succeeded
eIdle, // ParamInit is succeeded
eBusy, // implementation usable busy flag
eError := 1000 // implementation usable error flag
);
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
eFailed | Init-Prozedur ist fehlgeschlagen. |
eReinit | Objekt muss re-initialisiert werden. |
eNotHandled | Objekt wurde nicht behandelt. |
eInit | FB_init wurde erfolgreich ausgeführt. |
eReady | Init wurde erfolgreich ausgeführt. |
eIdle | ParamInit wurde erfolgreich ausgeführt. |
eBusy | Implementierungs-nutzbares Busy-Flag. |
eError | Implementierungs-nutzbares Error-Flag. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |