MotionParams

Diese Corefunction wird verwendet, um einen Bereich von Parameterwerten einer Bewegungseinheit darzustellen.
Die schreibbaren Parameter können mit der Option Persist mit der durch NC (TF5000) bzw. Hydraulic Library (TF5810) bereitgestellten Funktionalität abgespeichert werden. Alternativ bieten die Plastic Technology Functions ebenfalls eine Speicheroption über die Maschinendaten an. Hierfür implementiert der FB_MotionParams bereits eine vollwertige Maschinendatenkomponente. Ein Beispiel zur Einrichtung finden Sie im unteren Teil dieser Beschreibung.
![]() | Unterstützung der Parameter ist technologieabhängig Manche Parameter sind nur für spezifische Antriebstechnologien verfügbar. Beachten Sie die Anmerkungen in der Spalte „Auswahl“! |
![]() | Funktion ist asynchron Eine Implementierung von Laufzeit-Umschaltung über diesen Baustein muss immer den Zustand des Bausteins berücksichtigen. Ein geschriebener Parameter wird nicht sofort aktiv.
|
![]() | Achse muss ggf. deaktiviert sein Einige Parameter können nicht geschrieben werden, solange eine Achse aktiviert ist. |
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MotionParams EXTENDS FB_MdMotionParams
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Auswahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
I_ActuatorParamsH | Get |
| Zugriff auf Parameter für die Grundstellung eines Aktuators. | |
I_ActuatorParamsH | Get |
| Zugriff auf Parameter für die Arbeitsstellung eines Aktuators. | |
AsymTargeting | BOOL | Get, Set |
| TRUE, wenn die Parameter für die Ziel-Annäherung richtungsabhängig sind. Andernfalls werden die Parameter für die negative Richtung ignoriert und richtungsunabhängig die Parameter für die positive Richtung verwendet. |
AutoBrakeCalculation | BOOL | Get, Set |
| TRUE, wenn die Bremsstrecke automatisch ermittelt wird. |
AxisIsNc | BOOL | Get | / | TRUE, wenn die Achse mit TwinCAT NC betrieben wird. |
BrakeDistanceM | LREAL | Get, Set |
| Die Bremsstrecke in negativer Richtung. Siehe auch AsymTargeting. |
BrakeDistanceP | LREAL | Get, Set |
| Die Bremsstrecke in positiver Richtung. |
CreepDistanceM | LREAL | Get, Set |
| Die Schleichstrecke in negativer Richtung. Siehe auch AsymTargeting. |
CreepDistanceP | LREAL | Get, Set |
| Die Schleichstrecke in positiver Richtung. |
CreepSpeedM | LREAL | Get, Set |
| Die Schleichgeschwindigkeit in negativer Richtung. |
CreepSpeedP | LREAL | Get, Set |
| Die Schleichgeschwindigkeit in positiver Richtung. |
CycleTime | LREAL | Get | / | Die Zykluszeit der Task, in der die Echtzeit-Funktionen der Achse ausgeführt werden. |
CylinderAreaA | LREAL | Get, Set |
| Zylinderfläche der A Seite des angesteuerten Hydraulikzylinders (positive Richtung). |
CylinderAreaB | LREAL | Get, Set |
| Zylinderfläche der B Seite des angesteuerten Hydraulikzylinders (negative Richtung). |
DefaultAcceleration | LREAL | Get, Set |
| Die verwendete Beschleunigung, wenn ein Befehl mit einer Beschleunigung von 0 ausgeführt wird. |
DefaultDeceleration | LREAL | Get, Set |
| Die verwendete Verzögerung, wenn ein Befehl mit einer Beschleunigung von 0 ausgeführt wird. |
DefaultJerk | LREAL | Get, Set | / | Reserviert für zukünftige Verwendung. |
DriveAcceptBlockedSignal | BOOL | Get, Set |
| Wenn TRUE, wechselt die Achse nicht sofort in den Fehlerzustand, sobald der Antrieb aufgrund eines Stoppsignals (z.B. Endschalter) nicht mehr dem Sollwert folgt. |
DriveIsCoE | BOOL | Get | / | TRUE, wenn die Achse eine CoE-Schnittstelle besitzt. |
DriveIsServo | BOOL | Get | / | TRUE, wenn die Achse ein Servo-Antrieb ist. |
DriveIsSimulated | BOOL | Get | / | TRUE, wenn der Antrieb der Achse simuliert ist. |
DriveIsSoE | BOOL | Get | / | TRUE, wenn die Achse eine SoE-Schnittstelle besitzt. |
DriveReversed | BOOL | Get, Set |
| TRUE, wenn der Antrieb der Achse invertiert ist. Bei Aktuatoren werden die Ausgänge vertauscht. |
DriveTorqueWeighting | LREAL | Get | / | Skalierungsfaktor des Drehmomentistwertes des Antriebs. |
DriveType | UDINT | Get | / | Eine nummerische Kennung für den Typ des angeschlossenen Antriebs. Die Bedeutung der Konstanten ist in der Tc2 NC bzw. der Tc2_Hydraulics Bibliothek definiert. |
EncoderInterpolation | LREAL | Get, Set |
| Der Teiler für die Geber-Auswertung. Er gibt die Anzahl von Inkrementen an, die der von EncoderWeighting angegebenen Strecke entspricht. |
EncoderIsAnalog | BOOL | Get | / | TRUE, wenn der Geber der Achse einen Analog-Eingang nutzt. |
EncoderIsSimulated | BOOL | Get | / | TRUE, wenn der Geber der Achse simuliert ist. |
EncoderMask | UDINT | Get | / | Geber-Maske für den Überlauf des Geberwertes |
EncoderMode | UDINT | Get, Set |
| Betriebsmodus des Gebers |
EncoderReversed | BOOL | Get, Set |
| TRUE, wenn der Geber / das Feedback der Achse invertiert ist. Bei Aktuatoren werden die Feedback-Eingänge vertauscht. |
EncoderType | UDINT | Get | / | Eine nummerische Kennung für den Typ des angeschlossenen Gebers. Die Bedeutung der Konstanten ist in der Tc2 NC bzw. der Tc2_Hydraulics Bibliothek definiert. |
EncoderWeighting | LREAL | Get, Set |
| Der Faktor für die Geber-Auswertung. Er gibt die Strecke an, die einer von EncoderInterpolation angegebenen Anzahl von Inkrementen entspricht. |
EncoderZeroShift | LREAL | Get, Set |
| Die Nullpunkt-Verschiebung des Gebers. |
HasAutoLimiting | BOOL | Get | / | TRUE, wenn die Achse eine interne automatische Begrenzungsfunktion verwendet. |
LagControlled | BOOL | Get | / | TRUE, wenn die Achse einen Lageregler besitzt. |
LagCtrlKp | LREAL | Get, Set |
| Der kP-Faktor des Lagereglers. |
LagFilter | LREAL | Get, Set |
| Die Filterzeit der Schleppabstands-Überwachung. |
LagLimit | LREAL | Get, Set |
| Der Schwellwert der Schleppabstands-Überwachung. |
LagMonitored | BOOL | Get, Set |
| TRUE, wenn die Schleppabstands-Überwachung der Achse aktiv ist. |
MaxAcceleration | LREAL | Get, Set |
| Die maximal zulässige Beschleunigung. Ein Schreibvorgang auf diesen Parameter wird immer auch auf DefaultAcceleration angewendet. |
MaxDeceleration | LREAL | Get, Set |
| Die maximal zulässige Verzögerung. Ein Schreibvorgang auf diesen Parameter wird immer auch auf DefaultDeceleration angewendet. |
MaxJerk | LREAL | Get, Set |
| Der maximal zulässige Ruck. |
MaxVeloApplication | LREAL | Get, Set |
| Eine zusätzliche Einschränkung der Geschwindigkeit. |
MaxVeloSystem | LREAL | Get, Set |
| Die maximale Geschwindigkeit der Achse. Dieser Parameter agiert als Referenzwert für die maximale Geschwindigkeitsausgabe der Antriebsschnittstelle. |
MinVeloApplication | LREAL | Get, Set |
| Die minimale Geschwindigkeit der Achse. |
Persist | BOOL | Get, Set |
| Aktiviert das persistente Speichern von Parameterschreibvorgängen dieses Bausteins auf dem Zielsystem. |
ScalingOilPressure | LREAL | Get, Set |
| Der Skalierungsfaktor für die Istdruck-Erfassung. |
SoftEndMax | LREAL | Get, Set |
| Der maximale Software-Endschalter. |
SoftEndMaxEna | BOOL | Get, Set |
| Die Freigabe für den maximalen Software-Endschalter. |
SoftEndMaxSystem | LREAL | Get, Set |
| Für die Last-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete maximale Software-Endschalter der Antriebs-Seite. Für die Antriebs-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete maximale Software-Endschalter der Last-Seite. Für nicht-transformierende Achsen: Eine Kopie des maximalen Software-Endschalters. |
SoftEndMin | LREAL | Get, Set |
| Der minimale Software-Endschalter. |
SoftEndMinEna | BOOL | Get, Set |
| Die Freigabe für den minimalen Software-Endschalter. |
SoftEndMinSystem | LREAL | Get, Set |
| Für die Last-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete minimale Software-Endschalter der Antriebs-Seite. Für die Antriebs-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete minimale Software-Endschalter der Last-Seite. Für nicht-transformierende Achsen: Eine Kopie des minimalen Software-Endschalters. |
Valid | BOOL | Get | / | TRUE, wenn alle Parameter gültig sind. |
VeloMonitored | BOOL | Get, Set |
| TRUE, wenn die Geschwindigkeitsüberwachung der Achse aktiv ist. |
VeloLagLimit | LREAL | Get, Set |
| Das Toleranzfenster für das Auslösen der Geschwindigkeitsüberwachung. |
BusyState | BOOL | Get | / | TRUE, wenn der Baustein veränderte Parameter schreibt. |
ReadyState | BOOL | Get | / | TRUE, wenn der Baustein mindestens einmal alle Parameter geladen hat. |
MaxAccApplication1 | LREAL | Get, Set | Obsolet | Gibt den Wert von DefaultAcceleration zurück |
MaxDecApplication1 | LREAL | Get, Set | Obsolet | Gibt den Wert von DefaultDeceleration zurück |
HasTorqueLimiting1 | BOOL | Get | Obsolet | Gibt den Wert von HasAutoLimiting zurück. |
MinVeloJog1 | LREAL | Get, Set | Obsolet | Gibt den Wert von MinVeloApplication zurück. |
1Obsolet
Legende
| TF5810 Hydraulic Positioning |
| TF5000 NC PTP |
| TF8560 Inverter Axis |
| TF8560 Digital Actuator |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Corefunction | Standardschnittstelle auf FB_Corefunction. |
I_MotionParams | Standardschnittstelle auf FB_MotionParams. |
I_MdComponent | Schnittstelle zur Verwendung als Maschinendatenkomponente |
Beispiel:
iAxisBase.MotionParams.SoftEndMax := fAxisStroke;Beispiel | Maschinendaten konfigurieren:
VAR
iComponent: I_MdComponent;
fbAxisData: FB_MdContainer;
END_VAR
// query the compatible component interface from the axis motion params
IF __QUERYINTERFACE(iAxisBase.MotionParams, iComponent) AND NOT bAppend THEN
bAppend := fbAxisData.AddComponent(iComponent);
END_IF
// A saving commands is received
IF bSave THEN
fbAxisData.Save := TRUE;
IF fbAxisData.Done THEN
fbAxisData.Save := FALSE;
bSave := FALSE;
END_IF
END_IF
fbAxisData.Cyclic();Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.71 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0) |