ActuatorParamsH

ActuatorParamsH 1:

Exklusive Funktion für Aktuatoren

Diese Corefunction ist ausschließlich bei Aktuatoren verfügbar.

ActuatorParamsH 2:

Diese Corefunction fasst mehrere Parameter pro Endlage eines Aktuators zusammen.

Die Corefunction ist Mitglied der Gruppe der permanent aktiven Corefunctions.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_ParamActuatorH EXTENDS FB_Corefunction

ActuatorParamsH 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

FeedbackDelay

LREAL

Get, Set

Verzögerung [s] des Feedback-Signals.

FeedbackDelayOff

LREAL

Get, Set

Verzögerung [s] der fallenden Flanke des Feedback-Signals.

HoldOutput

BOOL

Get, Set

Beim Zurücknehmen der Fahrkommandos soll die Ausgabe anstehend bleiben.
Hinweis Die Ausgabe bleibt nur anstehend, wenn die Endlage erreicht wurde!

InvertFeedback

BOOL

Get, Set

Die Interpretation des Feedback-Signals ist invertiert (InPos = FALSE).

LatchFeedback

BOOL

Get, Set

Das Feedback-Signal wird gespeichert, nachdem die Endlage erreicht wurde.

ReturnEarly

BOOL

Get, Set

Erlaubt dem zeitbasierten Rückstellkommando auszulösen, ohne dass die Endlage erreicht wurde.

ReturnTime

LREAL

Get, Set

Zeit [s], nachdem sich der Aktuator automatisch in entgegengesetzte Richtung zurück kommandiert.

ReturnTimeEna

BOOL

Get, Set

Aktiviert das zeitbasierte Rückstellkommando.

Timeout

LREAL

Get, Set

Zeit [s], nachdem die Endlage erreicht sein muss. Andernfalls geht der Aktuator in den Fehlerzustand.

UseImpulse

BOOL

Get, Set

Die Ausgabe wird beim Erreichen der Endlage zurückgenommen.

ActuatorParamsH 4: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_ActuatorParamsH

Standardschnittstelle auf FB_ActuatorParamsH.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)