MdMotionParams

MdMotionParams 1:

Diese Klasse implementiert eine Maschinendatenkomponente zur Speicherung der schreibbaren MotionParams einer Achse.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MdMotionParams EXTENDS FB_Corefunction

MdMotionParams 2: Maschinendaten

Index (Identifier)

Parameter

0x0000 03E8

SoftEndMinEna

0x0000 03E9

SoftEndMin

0x0000 03EA

SotEndMaxEna

0x0000 03EB

SoftEndMax

0x0000 044C

VeloMaxApplication

0x0000 044D

VeloMaxSystem

0x0000 044F

VeloMinApplication

0x0000 04B0

MaxAcceleration

0x0000 04B1

MaxDeceleration

0x0000 04B2

MaxJerk

0x0000 04B3

DefaultAcceleration

0x0000 04B4

DefaultDeceleration

0x0000 04B5

DefaultJerk

0x0000 07D1

EncoderReversed

0x0000 07D2

EncoderWeighting

0x0000 07D3

EncoderInterpolation

0x0000 07D4

EncoderZeroShift

0x0000 07D5

EncoderMode

0x0000 0BB8

DriveReversed

0x0000 0BBB

DriveAcceptBlockedSignal

0x0000 0FA1

LagKp

0x0000 0FA2

CreepDistanceP

0x0000 0FA3

CreepDistanceM

0x0000 0FA4

CreepSpeedP

0x0000 0FA5

CreepSpeedM

0x0000 0FA6

BrakeDistanceP

0x0000 0FA7

BrakeDistanceM

0x0000 0FA8

AutoBrakeCalculation

0x0000 0FA9

AsymTargeting

0x0000 1388

LagMonitored

0x0000 1389

LagLimit

0x0000 138A

LagFilter

0x0000 138B

VeloLagMonitored

0x0000 138C

VeloLagLimit

0x0000 1770

ScalingOilPressure

0x0000 1771

CylinderAreaA

0x0000 1772

CylinderAreaB

MdMotionParams 3: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

MdNextParameter(…)

Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei.

MdSetParameter(…)

Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit.

MdMotionParams 4: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Corefunction

Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.

I_MdComponent

Schnittstelle zur Verwendung als Maschinendatenkomponente

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.71
TwinCAT v3.1.4026.19

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0)