FB_MdFileInfo

FB_MdFileInfo 1:

Diese Maschinendaten-Komponente enthält Informationen über die bisherigen Speichervorgänge einer Maschinendaten-Datei.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MdFileInfo EXTENDS FB_MdBaseComponent

FB_MdFileInfo 2: Maschinendaten

Index (Identifier)

Parameter

PLC-Speicherort

0x0000 F010

Index Format Version

Major – 1. Versionsstelle

FB_MdBaseComponent

0x0000 F011

Minor – 2. Versionsstelle

0x0000 F012

Tag – Textuelle Kennung

0x0000 F020

Base Application Version

Major – 1. Versionsstelle

0x0000 F021

Minor – 2. Versionsstelle

0x0000 F022

Build – 3. Versionsstelle

0x0000 F023

Revision – 4. Versionsstelle

0x0000 F030

StoreCount

0x0000 F040

StoreDate

0x0000 F050

CreationDate

FB_MdFileInfo 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Connected

BOOL

Get

FALSE

Komponente ist mit ihren Abhängigkeiten (ausgenommen des MD-Containers) verbunden.

FB_MdBaseComponent

LinkedContainer

I_MdBaseContainer

Get

NULL

Verweist auf den Container, dem die Komponente angehängt wurde.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Eigenschaften

<>

<>

<>

Implementiert durch FB_MdComponent

FB_MdFileInfo 4: Methoden

Name

Beschreibung

AddNextComponent()

Fügt der Komponente die Folgekomponente hinzu (Liste).

FB_MdFileInfo

Connect(ipContainer)

Verbindet die Komponente mit den notwendigen Abhängigkeiten.

FB_MdBaseComponent

[PROTECTED] ConfigCompType(eCompType)

Dient bei erbenden Klassen zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets nach E_StandardCompType.

[PROTECTED] ConfigCompTypeEx(…)

Dient bei der erbenden Klasse zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets.

[PROTECTED] NextString(…)

Vereinfachte Methode zum Lesen eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdNextParameter(…) Callback Methode.

[PROTECTED] SetString(…)

Vereinfachte Methode zum Schreiben eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdSetParameter(…) Callback Methode.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Methoden

Implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdFileInfo 5: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

MdNextParameter(…)

Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei, implementiert durch FB_MdComponent.

MdSetParameter(…)

Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit, implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdFileInfo 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_MdComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdComponent

I_MdFileInfo

Standardschnittstelle auf FB_MdFileInfo.

I_MdBaseComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdBaseComponent

Weitere Schnittstellen

Implementiert durch FB_MdComponent

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)