FB_MotionSpecific

Die Klasse implementiert technologiespezifische Funktionen eines TF8560 Bewegungsobjekt.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MotionSpecific EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
I_ActuatorFunctions | Get | - | Aktuator spezifische (binäre) Funktionen | |
I_HydraulicFunctions | Get | - | Hydraulikspezifische Funktionen | |
I_InverterFunctions | Get | - | Umrichter spezifische (drehzahlbasierte) Funktionen | |
I_NcFunctions | Get | - | NC-spezifische (servoelektrische) Funktionen | |
I_TrafoFunctions | Get | - | Transformationsspezifische Funktionen |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
I_MotionSpecific | Standardschnittstelle auf FB_MotionSpecific |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |
Weiterführende Informationen