FB_ActuatorFunctions

Implementiert spezifische Funktionen für einen TF8560-Aktuator.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ActuatorFunctions EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
AttachableMdInterface | I_MdComponent | Get | - | Interface auf die Maschinendatenkomponente |
IsActuator | BOOL | Get | FALSE | Aktuator-Funktionen werden vom zugewiesenen Objekttyp unterstützt. |
IsBase | BOOL | Get | FALSE | Aktuator ist in der Grundstellung |
IsWork | BOOL | Get | FALSE | Aktuator ist in der Arbeitsstellung |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_ActuatorFunctions | Standardschnittstelle auf FB_ActuatorFunctions |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |