FB_HydraulicFunctions

Implementiert hydraulik-spezifische Funktionen einer TF8560 Achse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_HydraulicFunctions EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
AutoIdentFinished | BOOL | Get | FALSE | Die ausgeführte Kennlinienvermessung wurde erfolgreich abgeschlossen. |
IsHydraulic | BOOL | Get | FALSE | Hydraulikfunktionen werden vom zugewiesenen Achstyp unterstützt. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
AutoIdent() | Kennlinienvermessung einer hydraulischen Achse. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_HydraulicFunctions | Standardschnittstelle auf FB_HydraulicFunctions |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |