FB_NcFunctions

Implementiert spezifische Funktionen für eine NC basierte TF8560 Achse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_NcFunctions EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
AttachableMdInterface | I_MdComponent | Get | - | Interface auf die Maschinendatenkomponente |
IsNc | BOOL | Get | FALSE | NC-Funktionen werden vom zugewiesenen Achstyp unterstützt. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_NcFunctions | Standardschnittstelle auf FB_NcFunctions |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |