FB_Blowpin

FB_Blowpin 1:

Implementiert Blowpin-spezifische Funktionen.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_Blowpin EXTENDS FB_PtpMotion

FB_Blowpin 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_Blowpin

DisableHoldingTorque1

BOOL

Get, Set

FALSE

Sperrt das Haltedrehmoment bei NC-Blowpin Achsen.

Alternative: .UseClamping

FB_PtpMotion

ClampOnlyLastSeg

BOOL

Get, Set

TRUE

Clamping ist ausschließlich im letzten Segment möglich.

PtpMoveFinished

BOOL

Get

FALSE

Die PTP-Bewegung wurde erfolgreich ausgeführt.

StackSegmentCount

BOOL

Get, Set

TRUE

Abgebrochene Segmente werden bei dem Folgebefehl berücksichtigt.

UseClamping

BOOL

Get, Set

TRUE

Kommandierte PTP-Bewegungen sollen das eingestellte Clamping verwenden.

UseManualSpeed

BOOL

Get, Set

FALSE

Kommandierte PTP-Bewegungen sollen mit Handgeschwindigkeit ausgeführt werden.

FB_Axis

Axis

I_AxisBase

Get

NULL

Interface auf die zugewiesene TF8560-Achse.

Referencing

I_Referencing

Get

<Local>

Funktionen für das Referenzieren der Achse.

FB_Motion

Motion

I_MotionBase

Get

NULL

Interface auf das zugewiesene TF8560-Bewegungsobjekt.

ErrorAlarmTL

TcEventSeverity

Get, Set

Error (3)

Severity des Alarms, den die Achse im Fehlerzustand auslöst.

Specific

I_MotionSpecific

Get

-

Technologie-spezifische Funktionen/Werte

FB_BaseMd

MachineData

I_MdBaseContainer

Get

-

Schnittstelle zum Maschinendatenhandling.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

1 Obsolet

FB_Blowpin 3: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_PtpMotion

ContinuePtp(bCommand)

Führt einen angehaltenen MovePtp() Befehl fort.

MovePtp()

Startet/Stoppt eine PTP-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI.

MoveToPoint()

Startet/Stoppt eine Punkt-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI.

ResetPtp()

Setzt den gespeicherten Fortschritt des MovePtp() Befehls zurück.

SetCams(iCams)

Zuweisen der Nocken (Cams) die verwendet werden sollen.

[PROTECTED]
_UpdateCamMinMax()

Interner Aufruf zum Aktualisieren der Nocken-Skala.

[PROTECTED]
CmpSegPos(iSeg1, iSeg2)

Bildet die Differenz zweier Segmentpositionen.

FB_Axis

SetPosition(bCommand)

Setzen der Achsposition mit der FB_AxisHmi.Setposition.

FB_Motion

CheckAxisState()

Überprüft den aktuellen Status der Achse.

FeedEnable(bFeedEnableP, bFeedEnableN)

Freigabe einer Bewegungsrichtung.

JogNegative(bCommand)

Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in negativer Richtung.

JogPositive(bCommand)

Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in positiver Richtung.

Power(bCommand)

Einschalten der Antriebsregelung.

SetMotionRef(iMotion)

Zuweisungsmethode für das TF8560-Bewegungsobjekt.

FB_BaseMd

[PROTECTED] AddMdComp()

Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_Blowpin 4: Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)

Name

Beschreibung

PtpSeq()

Prozedur zum Laden einer PTP-Bewegung (erweitert).

FB_Blowpin 5: Mögliche Ereignisse (Events)

ID

Beschreibung

Alarm/Message

11

Objekt-Fehlerzustand

Alarm

21

Kommando abgelehnt

Alarm

200x

PTP Befehlfehler

Message

10

Achsfehler

Alarm

20

Achskommando abgelehnt

Alarm

FB_Blowpin 6: Maschinendaten

Komponente

Beschreibung

Indexbereich

Anzahl der Instanzen

FB_MdFileInfo

Datei-Informationen

0x0000 Fxxx

1

FB_MdBlowpin

Parameter für Blasdornanwendungen

0x0001 0xxx

1

FB_MdPtpMotion

Parameter für lineare Bewegungen

0x0000 20xx

1

FB_MdAxis

Applikative Achsparameter

0x0000 1xxx

1

FB_MdNc

NC spezifische Parameter, nur wenn Specific.Nc.IsNc = TRUE

0x0000 22xx

1 (0)

FB_MdTrafo

Transformations-spezifische Parameter, nur wenn Specific.Trafo.IsTrafo = TRUE

0x0000 23xx

1 (0)

FB_MdHoming

Parameter für das Referenzieren der Achse

0x0000 3xxx

1

FB_Blowpin 7: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_Blowpin

Standardschnittstelle auf FB_Blowpin.

I_PtpMotion

Standardschnittstelle auf FB_PtpMotion.

I_Axis

Standardschnittstelle auf FB_Axis.

I_Motion

Standardschnittstelle auf FB_Motion

I_TwoTaskInterface

Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks.

I_BaseMd

Standardschnittstelle auf FB_BaseMd.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)