FB_Carriage

Implementiert Zusatzfunktionen für den Betrieb einer Wagenbewegung (z. B. mithilfe eines Kurbeltriebs).
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Carriage EXTENDS FB_PtpMotion
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_PtpMotion | ||||
ClampOnlyLastSeg | BOOL | Get, Set | TRUE | Clamping ist ausschließlich im letzten Segment möglich. |
PtpMoveFinished | BOOL | Get | FALSE | Die PTP-Bewegung wurde erfolgreich ausgeführt. |
StackSegmentCount | BOOL | Get, Set | TRUE | Abgebrochene Segmente werden bei dem Folgebefehl berücksichtigt. |
UseClamping | BOOL | Get, Set | TRUE | Kommandierte PTP-Bewegungen sollen das eingestellte Clamping verwenden. |
UseManualSpeed | BOOL | Get, Set | FALSE | Kommandierte PTP-Bewegungen sollen mit Handgeschwindigkeit ausgeführt werden. |
FB_Axis | ||||
Axis | Get | NULL | Interface auf die zugewiesene TF8560-Achse. | |
Referencing | Get | <Local> | Funktionen für das Referenzieren der Achse. | |
FB_Motion | ||||
Motion | Get | NULL | Interface auf das zugewiesene TF8560-Bewegungsobjekt. | |
ErrorAlarmTL | Get, Set | Error (3) | Severity des Alarms, den die Achse im Fehlerzustand auslöst. | |
Specific | Get | - | Technologie-spezifische Funktionen/Werte | |
FB_BaseMd | ||||
MachineData | Get | - | Schnittstelle zum Maschinendatenhandling. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
1 Obsolete
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_PtpMotion | |
ContinuePtp( | Führt einen angehaltenen |
Startet/Stoppt eine PTP-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI. | |
Startet/Stoppt eine Punkt-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI. | |
ResetPtp() | Setzt den gespeicherten Fortschritt des |
SetCams( | Zuweisen der Nocken (Cams) die verwendet werden sollen. |
[ | Interner Aufruf zum Aktualisieren der Nocken-Skala. |
[ | Bildet die Differenz zweier Segmentpositionen. |
FB_Axis | |
SetPosition( | Setzen der Achsposition mit der |
FB_Motion | |
Überprüft den aktuellen Status der Achse. | |
FeedEnable( | Freigabe einer Bewegungsrichtung. |
JogNegative( | Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in negativer Richtung. |
JogPositive( | Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in positiver Richtung. |
Power( | Einschalten der Antriebsregelung. |
SetMotionRef( | Zuweisungsmethode für das TF8560-Bewegungsobjekt. |
FB_BaseMd | |
[ | Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
1Obsolet
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Name | Beschreibung |
|---|---|
Prozedur zum Laden einer PTP-Bewegung. |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
11 | Objekt-Fehlerzustand | Alarm |
21 | Kommando abgelehnt | Alarm |
200x | PTP Befehlfehler | Message |
10 | Achsfehler | Alarm |
20 | Achskommando abgelehnt | Alarm |
Maschinendaten
Komponente | Beschreibung | Indexbereich | Anzahl der Instanzen |
|---|---|---|---|
Datei-Informationen | 0x0000 Fxxx | 1 | |
Parameter für eine Wageneinheit | 0x0001 20xx | 1 | |
Parameter für lineare Bewegungen | 0x0000 20xx | 1 | |
Applikative Achsparameter | 0x0000 1xxx | 1 | |
NC spezifische Parameter, nur wenn | 0x0000 22xx | 1 (0) | |
Transformations-spezifische Parameter, nur wenn | 0x0000 23xx | 1 (0) | |
Parameter für das Referenzieren der Achse | 0x0000 3xxx | 1 |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_Carriage | Standardschnittstelle auf FB_Carriage |
I_PtpMotion | Standardschnittstelle auf FB_PtpMotion. |
I_Axis | Standardschnittstelle auf FB_Axis. |
I_Motion | Standardschnittstelle auf FB_Motion |
I_TwoTaskInterface | Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks. |
I_BaseMd | Standardschnittstelle auf FB_BaseMd. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0) |