I_AxisHydraulicBase
Stellt die allgemeine Schnittstelle für eine hydraulische Achse dar.
Syntax:
INTERFACE I_AxisHydraulicBase EXTENDS I_AxisBase
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
I_MotionActuals | Get | Bereitstellung von aktuellen Istwerten (Positionen, Geschwindigkeiten usw.) | |
I_AxisHydraulicBase | |||
I_ActualsHydraulic | Get | Bereitstellung von aktuellen Istwerten (Positionen, Geschwindigkeiten, Drücken usw.). Es handelt sich um eine erweiterte Version von Actuals. | |
I_AutoIdent | Get | Automatische Kennlinienvermessung der Hydraulik-Achse. | |
I_DirectOutput | Get | Direkte Ausgabe über die Antriebsschnittstelle der Achse. | |
UseDatFile | BOOL | Get, Set | Ein TRUE hier signalisiert, dass die Achse beim Aufstarten ihre Parameter mit Bausteinen der Hydraulik-Library aus einer Datei lädt. Ein TRUE muss vor dem ersten Cyclic-Aufruf gesetzt sein. |
I_AxisBase | |||
AutoLimitSelect | BOOL | Get, Set | Ein TRUE erlaubt der Achse, einen internen Baustein für die Limitierung zu wählen, wenn der Typ eines Antriebsverstärkers (CoE, SoE) erkannt wurde. |
I_CammingMain | Get | Funktionen für die Abarbeitung von Kurvenscheiben. | |
I_DisableSoftEnd | Get | Möglichkeit die Software-Endschalter der Achse temporär zu deaktivieren und ihren ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. | |
I_Estop | Get | Funktion zum Abbrechen eines aktiven Fahrkommandos, um die Achse zum Stehen zu bringen. Wenn verfügbar, werden dabei erhöhte Dynamik-Parameter angewendet. | |
ExtGenerated | BOOL | Get | TRUE, wenn die Sollwert-Generierung über die ExternalGenerating Corefunction läuft. |
I_HomingMain | Get | Bereitstellung einer Auswahl von Homing-Prozeduren. | |
I_Limiting | Get | Begrenzung (Drehmoment, Druck o.ä.) der Achse. | |
I_MotionSetpoints | Get | Bereitstellung von aktuellen Sollwerten (Position, Geschwindigkeit, usw.). | |
I_Ptp | Get | Funktion für aktive Fahrbewegungen. Dabei wird eine Tabelle mit einer abschnittsweisen Definition verwendet. | |
I_SetPosition | Get | Setzen einer neuen Ist-Position der Achse. | |
I_Stop | Get | Abbrechen eines aktiven Fahrkommandos, um die Achse zum Stehen zu bringen. Dabei werden die Dynamik-Parameter des Fahrkommandos verwendet. | |
I_Teach | Get | Inbetriebnahme von Achsen mit analogen Wegmesssystemen. | |
I_ToolAdaption | Get | Umrechnung von Positionen und Geschwindigkeiten zwischen einer Achse und einem Werkzeug. | |
I_VelocityFeed | Get | Ein Interface auf einen lokalen Baustein, der eine Fahrbewegung ohne Zielangabe auslöst. | |
I_MotionBase | |||
I_Jog | Get | Fahrbewegungen ohne festgelegtes Ziel (Fahren auf Widerruf) kommandieren. | |
I_MotionParams | Get | Zusammenstellung von Bewegungsparametern | |
Name | STRING | Get | Der textuelle Name der Bewegungseinheit. |
I_Power | Get | Funktion zur Freigabe der Achse und ihre richtungsbezogenen Vorschub-Freigaben. | |
E_AxiState | Get | Der aktuelle Zustand der Achse. | |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Diese Methode implementiert alle Bewegungsmechanismen, die zyklisch aufgerufen werden müssen. |
I_AxisBase |
Nur Obsolete Elemente |
I_MotionBase | |
DoReset( | Löst das Ablöschen von Fehlerzuständen in der Achse und in allen lokalen CoreFunctions aus. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher Tc3_PlasticHydraulic v3.12.4.26 oder höher |