SetPosition

Diese Corefunction wird verwendet, um die Istposition zu ändern, ohne die Achse physisch zu bewegen. Sie aktualisiert den Offset der Positionsgeberfunktion.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SetPosition EXTENDS FB_CorefunctionFeedback
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
InitState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert. |
FB_SetPosition | |||
Mode | BOOL | Get, Set |
|
Target | LREAL | Get, Set | Hier wird der neue Positionswert festgelegt. |
FB_CorefunctionFeedback | |||
AbortedState | BOOL | Get, Set | Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction. |
BusyState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos. |
DoneState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos. |
IdleState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar. |
IsCommanded | BOOL | Get | Signalisiert das Anstehen eines Kommandos. |
FB_Corefunction | |||
FailedState | BOOL | Get, Set | Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos. Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos. |
HasFeedback | BOOL | Get | Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert. |
IsActivated | BOOL | Get | Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen. |
IsLocalCmd | BOOL | Get | Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist. |
ReadyState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar. Mögliche Gründe sind: |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
[ | Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen. |
FB_SetPosition | |
Eine steigende Flanke am Eingang | |
Hier werden die neue Position und die Betriebsart der Corefunction festgelegt. | |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Corefunction | Standardschnittstelle auf FB_Corefunction. |
I_SetPosition | Standardschnittstelle auf FB_SetPosition. |
I_CorefunctionFeedback | Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback. |
Beispiel:
IF bSetPosition THEN
iAxisBase.SetPosition.Mode := TRUE; // TRUE => Add relative
iAxisBase.SetPosition.Target := 12.34; // [mm]
iAxisBase.SetPosition.DoSetPosition(TRUE);
// revert command
ELSIF iAxisBase.SetPosition.IsCommanded THEN
iAxisBase.SetPosition.DoSetPosition(FALSE);
END_IF
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |