ExternalGenerating

ExternalGenerating 1:

Nicht über die Achsenschnittstellen verfügbar

Diese Corefunction ist nicht über die Achsenschnittstellen verfügbar. Ein direkter Zugriff durch die Anwendung ist nicht erforderlich.

ExternalGenerating 2:

Diese Corefunction wird für in TwinCAT 3 Plastic Technlogy Functions erzeugte Sollwertgenerierung verwendet. Sie gehört zu der Gruppe der statisch gesteuerten Corefunctions.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_ExternalGenerating EXTENDS FB_CorefunctionFeedback

ExternalGenerating 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

InitState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.

FB_ExternalGenerating

Position

LREAL

Get, Set

Übergabe der Sollposition.

Limiting

LREAL

Get, Set

Übergabe des aktiven Limitierungswertes

Velocity

LREAL

Get, Set

Übergabe der Sollgeschwindigkeit.

TorqueLimiting1

LREAL

Get, Set

Übergabe des anliegenden Drehmomentlimits.

FB_CorefunctionFeedback

AbortedState

BOOL

Get, Set

Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.

BusyState

BOOL

Get, Set

Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.

DoneState

BOOL

Get, Set

Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.

IdleState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.

IsCommanded

BOOL

Get

Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.

FB_Corefunction

FailedState

BOOL

Get, Set

Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.

Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.

HasFeedback

BOOL

Get

Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.

IsActivated

BOOL

Get

Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.

IsLocalCmd

BOOL

Get

Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.

ReadyState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.

Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.

ExternalGenerating 4: Methoden

Name

Beschreibung

[INTERN] Cyclic()

Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.

FB_ExternalGenerating

DoEnable()

Aktiviert/Deaktiviert die externe Sollwertgenerierung.

FB_Corefunction

[INTERN] ApplyCommand()

Wendet das Kommando auf die Achse an.

[INTERN] ClearStates()

Räumt einen Teil der möglichen Zustände auf.

[INTERN] DoReset(bExecute)

Diese Methode wird bei einem Reset der Achse aufgerufen.

[INTERN] Init(iMBase)

Initialisiert die Corefunction.

[INTERN] RemoveCommand()

Nimmt das Kommando von der Achse zurück.

ExternalGenerating 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Corefunction

Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.

I_ExternalGenerating

Standardschnittstelle auf FB_ExternalGenerating.

I_CorefunctionFeedback

Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.55

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.6.1.0)