Stop

Stop 1:

Diese Corefunction wird verwendet, um einen Stoppvorgang unter Verwendung bestimmter Parameter auszuführen.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_Stop EXTENDS FB_StopBase

Stop 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

InitState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.

FB_StopBase

Deceleration

LREAL

Get, Set

Verzögerung des Stoppvorgangs. Wird 0 übergeben, wird die MaxDecApplication der MotionParams angewendet.

Jerk

LREAL

Get, Set

Ruck des Stoppvorgangs. Wird 0 übergeben, wird der MaxJerk der MotionParams angewendet.

NoCreeping

BOOL

Get, Set

Ein TRUE in dieser Eigenschaft vermeidet die Schleichphase am Ende des Anhaltevorgangs der Hydraulik-Bibliothek.

FB_CorefunctionFeedback

AbortedState

BOOL

Get, Set

Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.

BusyState

BOOL

Get, Set

Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.

DoneState

BOOL

Get, Set

Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.

IdleState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.

IsCommanded

BOOL

Get

Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.

FB_Corefunction

FailedState

BOOL

Get, Set

Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.

Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.

HasFeedback

BOOL

Get

Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.

IsActivated

BOOL

Get

Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.

IsLocalCmd

BOOL

Get

Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.

ReadyState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.

Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.

Stop 3: Methoden

Name

Beschreibung

[INTERN] Cyclic()

Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.

FB_StopBase

DoStop()

Eine steigende Flanke löst den Stopp aus.

SetParameter()1

Diese Methode wird verwendet, um die Dynamik-Parameter der Operation zu definieren.

Alternativ: .Deceleration und .Jerk

1Obsolete

Stop 4: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Corefunction

Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.

I_Stop

Standardschnittstelle auf FB_Stop.

I_CorefunctionFeedback

Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.

Beispiel:

IF bStopAxis THEN
    
    iAxisBase.Stop.DoStop(TRUE);
    
// revert command
ELSIF iAxisBase.Stop.IsCommanded THEN
        
    iAxisBase.Stop.DoStop(FALSE);

END_IF

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)