Power

Diese Corefunction wird verwendet, um den aktiven Betrieb des gesteuerten Geräts freizugeben oder zu sperren.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Power EXTENDS FB_CorefunctionFeedback
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
InitState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert. |
FB_Power | |||
IsFeedEnabledM | BOOL | Get | TRUE, wenn die Achse freigegeben ist für eine aktive Bewegung in negativer Richtung. |
IsFeedEnabledP | BOOL | Get | TRUE, wenn die Achse freigegeben ist für eine aktive Bewegung in positiver Richtung. |
Override | LREAL | Get, Set | Ein Faktor für die Skalierung von kommandierten Geschwindigkeiten. |
Status | BOOL | Get | TRUE, wenn die Achse für einen aktiven Betrieb freigegeben ist. |
Timeout | LREAL | Get, Set | Bei fehlender Reaktion wird nach der Timeout-Zeit ein Achs-Fehler ausgelöst. |
FB_CorefunctionFeedback | |||
AbortedState | BOOL | Get, Set | Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction. |
BusyState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos. |
DoneState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos. |
IdleState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar. |
IsCommanded | BOOL | Get | Signalisiert das Anstehen eines Kommandos. |
FB_Corefunction | |||
FailedState | BOOL | Get, Set | Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos. Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos. |
HasFeedback | BOOL | Get | Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert. |
IsActivated | BOOL | Get | Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen. |
IsLocalCmd | BOOL | Get | Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist. |
ReadyState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar. Mögliche Gründe sind: |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
[ | Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen. |
FB_Power | |
Freigabe für den aktiven Betrieb der Achse. | |
Richtungsbezogene Freigaben für die Kommandierung von aktiven Achsbewegungen. | |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Corefunction | Standardschnittstelle auf FB_Corefunction. |
I_Power | Standardschnittstelle auf FB_Power. |
I_PowerDev | Erweiterte Schnittstelle mit Zugriff auf die |
I_CorefunctionFeedback | Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback. |
Beispiel:
iAxisBase.Power.DoPower(bEnable);
iAXisBase.Power.FeedEnable(bEnable, bEnable);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |