VelocityFeed

VelocityFeed 1:

Diese Corefunction wird verwendet, um die Achse mit einer kommandierten Geschwindigkeit ohne definierte Zielposition zu starten.

VelocityFeed 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

InitState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.

FB_VelocityFeed

Acceleration

LREAL

Get, Set

Beschleunigung, mit der die Geschwindigkeitsänderung der Achse generiert wird. Wird 0 übergeben, wird die MaxAccApplication aus den MotionParams verwendet.

Deceleration

LREAL

Get, Set

Verzögerung, mit der die Geschwindigkeitsänderung der Achse generiert wird. Wird 0 übergeben, wird die MaxDecApplication aus den MotionParams verwendet.

GearFactor

LREAL

Get, Set

Der Faktor, mit dem auf GuidingValue zu reagieren ist.

GuidingValue

LREAL

Get, Set

Die kommandierte Geschwindigkeit.

Limiting

LREAL

Get, Set

Sollwert für die Limitierung (z.B. Drehmoment, Druck) während der Ausführung des Kommandos.

FB_CorefunctionFeedback

AbortedState

BOOL

Get, Set

Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.

BusyState

BOOL

Get, Set

Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.

DoneState

BOOL

Get, Set

Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.

IdleState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.

IsCommanded

BOOL

Get

Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.

FB_Corefunction

FailedState

BOOL

Get, Set

Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.

Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.

HasFeedback

BOOL

Get

Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.

IsActivated

BOOL

Get

Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.

IsLocalCmd

BOOL

Get

Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.

ReadyState

BOOL

Get, Set

Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.

Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.

VelocityFeed 3:

Entkoppeln der Achse

Ein GearFactor von 0,0 entkoppelt die Achse effektiv vom GuidingValue.

VelocityFeed 4:

In die entgegengesetzte Richtung bewegen

Ein negativer GearFactor bewirkt, dass sich die Achse in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

VelocityFeed 5: Methoden

Name

Beschreibung

[INTERN] Cyclic()

Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.

FB_VelocityFeed

DoFeed()

Eine steigende Flanke löst die Corefunction aus.

VelocityFeed 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Corefunction

Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.

I_VelocityFeed

Standardschnittstelle auf FB_VelocityFeed.

I_CorefunctionFeedback

Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.

Beispiel:

IF bCmdVeloFeed THEN

    iAxisBase.VelocityFeed.GearFactor := 1.0;
    iAxisBase.VelocityFeed.GuidingValue := 20.0;    // [mm/s]
    iAxisBase.VelocityFeed.DoFeed(TRUE);

ELSIF iAxisBase.VelocityFeed.IsCommanded THEN

    iAxisBase.VelocityFeed.DoFeed(FALSE);
END_IF

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)