FB_OCPP1_Station

Syntax
FUNCTION BLOCK FB_OCPP1_Station
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
eErrorResult : HRESULT;
eErrorAction : E_OCPP1_Action;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bValid | BOOL | Die Schnittstelle zum Treiber im Hintergrund besteht. |
bBusy | BOOL | Ist TRUE, solange der Baustein mit einer Bearbeitung beschäftigt ist. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt. |
eErrorResult | HRESULT | Zuletzt am Baustein anliegender Fehler. |
eErrorAction | OCPP-Befehl, bei dem der Fehler aufgetreten ist. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
IsConnected | BOOL | Get | Status der Verbindung zum OCPP-Server. |
IsPending | BOOL | Get | Warten auf Fertigstellung der Anfrage. |
StationId | UDINT | Get | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |
Weiterführende Informationen
- FB_Exit
- FB_Init
- Init
- PollRequest
- RecvAuthorize
- RecvBootNotification
- RecvDataTransfer
- RecvDiagnosticsStatusNotification
- RecvFirmwareStatusNotification
- RecvHeartbeat
- RecvMeterValue
- RecvSecurityEventNotification
- RecvStartTransaction
- RecvStatusNotification
- RecvStopTransaction
- Reset
- RespAuthorize
- RespBootNotification
- RespDataTransfer
- RespDiagnosticsStatusNotification
- RespError
- RespFirmwareStatusNotification
- RespHeartbeat
- RespMeterValue
- RespSecurityEventNotification
- RespStartTransaction
- RespStatusNotification
- RespStopTransaction
- SendCancelReservation
- SendChangeAvailability
- SendChangeConfiguration
- SendChargingProfile
- SendClearCache
- SendClearChargingProfile
- SendDataTransfer
- SendGetCompositeSchedule
- SendGetConfiguration
- SendGetDiagnostics
- SendGetLocalListVersion
- SendLocalList
- SendRemoteStartTransaction
- SendRemoteStartTransactionProfile
- SendRemoteStopTransaction
- SendReserveNow
- SendReset
- SendTriggerMessage
- SendUnlockConnector
- SendUpdateFirmware