SendRemoteStartTransaction

SendRemoteStartTransaction 1:

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Remote Start Transaction-Request an den verbundenen OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

SendRemoteStartTransaction 2:

Syntax

METHOD SendRemoteStartTransaction : BOOL
VAR_INPUT
    nConnectorId : UDINT := 0;
    sIdToken     : T_OCPP1_IdToken;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    eStatus      : E_OCPP1_RemoteStartStopStatus;
END_VAR

SendRemoteStartTransaction 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SendRemoteStartTransaction

BOOL

Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.

SendRemoteStartTransaction 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nConnectorId

UDINT

ID des Connectors eines Charge Points.

sIdToken

T_OCPP1_IdToken

ID-Token des Charge Points im Central System.

SendRemoteStartTransaction 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

eStatus

E_OCPP1_RemoteStartStopStatus

Der Status zeigt an, ob der Charge Point den Request zum Starten einer Transaktion akzeptiert hat.

Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.