RecvBootNotification

RecvBootNotification 1:

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server eine Boot Notification von dem verbundenen OCPP-Client. Um auf die Boot Notification zu antworten, muss die Methode RespBootNotification aufgerufen werden.

RecvBootNotification 2:

Syntax

METHOD RecvBootNotification : BOOL
VAR_OUTPUT
    hMessageId         : T_OCPP_MessageId;
    sModel             : STRING(31);
    sVendor            : STRING(31);
    sChargeBoxSerial   : STRING(31);
    sChargePointSerial : STRING(31);
    sFirmwareVersion   : STRING(63);
    sMeterSerial       : STRING(31);
    sMeterType         : STRING(31);
END_VAR

RecvBootNotification 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

RecvBootNotification

BOOL

Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.

RecvBootNotification 4: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

hMessageId

T_OCPP_MessageId

MessageId der empfangenen Nachricht.

sModel

STRING(31)

Modell des Charge Points.

sVendor

STRING(31)

Hersteller des Charge Points.

sChargeBoxSerial

STRING(31)

Seriennummer der Charge Box innerhalb des Charge Points.

sChargePointSerial

STRING(31)

Seriennummer des Charge Points.

sFirmwareVersion

STRING(63)

Firmwareversion des Charge Points.

sMeterSerial

STRING(31)

Seriennummer des Hauptstromzählers des Charge Points.

sMeterType

STRING(31)

Typ des Hauptstromzählers des Charge Points

Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.