RecvSecurityEventNotification

RecvSecurityEventNotification 1:

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server eine Security Event Notification von dem verbundenen OCPP-Client. Um auf die Security Event Notification zu antworten, muss die Methode RespSecurityEventNotification aufgerufen werden.

RecvSecurityEventNotification 2:

Syntax

METHOD RecvSecurityEventNotification : BOOL
VAR_OUTPUT
    hMessageId : T_OCPP_MessageId;
    nTimestamp : ULINT;
    sType      : STRING(63);
    sInfo      : STRING(256);
END_VAR

RecvSecurityEventNotification 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

RecvSecurityEventNotification

BOOL

Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.

RecvSecurityEventNotification 4: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

hMessageId

T_OCPP_MessageId

MessageId der empfangenen Nachricht.

nTimestamp

ULINT

Datum und Zeit beim Auftreten des Events.

sType

STRING(63)

Typ des Security-Events laut OCPP-Spezifikation.

sInfo

STRING(256)

Zusätzliche Informationen über das aufgetretene Security Event.

Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.