RecvStatusNotification

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server eine Status Notification von dem verbundenen OCPP-Client. Um auf die Status Notification zu antworten, muss die Methode RespStatusNotification aufgerufen werden.

Syntax
METHOD RecvStatusNotification : BOOL
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
nConnectorId : UDINT;
eError : E_OCPP1_ChargePointError;
eStatus : E_OCPP1_ChargePointStatus;
nTimestamp : ULINT := 0;
sInfo : STRING(63) := '';
sVendorError : STRING(63) := '';
sVendorId : STRING(255) := '';
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RecvStatusNotification | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |||
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. | ||
eError | Error Code, der in der Status Notification empfangen wurde. | |||
eStatus | Status, der in der Status Notification empfangen wurde. | |||
nTimestamp | ULINT | Der Zeitstempel der Status Notification. | ||
sInfo | STRING(63) | Enthält optional frei definierbare Zusatzinformationen zum Fehler. | ||
sVendorError | STRING(63) | Enthält optional den herstellerspezifischen Fehlercode. | ||
sVendorId | STRING(255) | Enthält optional den Identifier für die herstellerspezifische Implementierung. | ||
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.