SendClearChargingProfile

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Clear Charging Profile-Request an den verbundenen OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

Syntax
METHOD SendClearChargingProfile : BOOL
VAR_INPUT
nProfileId : UDINT := 0;
nConnectorId : UDINT := 0;
eChargingProfilePurpose : E_OCPP1_ChargingProfilePurposeType := E_OCPP_ChargingProfilePurposeType.None;
nStackLevel : UDINT := 0;
END_VAR
VAR_OUTPUT
eStatus : E_OCPP1_ClearChargingProfileStatus;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SendClearChargingProfile | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nProfileId | UDINT | Identifier des zu löschenden Charging Profile. |
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. Der Wert 0 besagt, dass das Löschen sich auf den gesamten Charge Point bezieht. |
eChargingProfilePurpose | Spefiziert den Zweck der zu löschenden Charging Profiles. | |
nStackLevel | UDINT | Spezifiziert das StackLevel, für das Charging Profile gelöscht werden. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eStatus | Der Status zeigt an, ob das Clearen des Charging Profiles von dem Charge Point durchgeführt werden konnte. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.