SendLocalList
Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Send Local List-Request an den verbundenen OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.
Syntax
METHOD SendLocalList : BOOL
VAR_INPUT
nListVersion : UDINT;
eUpdateType : E_OCPP1_UpdateType;
nAuthCount : UDINT := 0;
END_VAR
VAR_IN_OUT
arrAuthList : ARRAY[*] OF ST_OCPP1_AuthorizationData;
END_VAR
VAR_OUTPUT
eStatus : E_OCPP1_UpdateStatus;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SendLocalList | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nListVersion | UDINT | Version der als Update bereitgestellten Local Authorization List. |
eUpdateType | Festlegung des Typs des Updates, entweder als Update oder als vollständiger Austausch. | |
nAuthCount | UDINT | Anzahl an Einträgen in der Local Authorization List. |

Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
arrAuthList | ARRAY [*] OF ST_OCPP1_AuthorizationData | Entweder die Werte der neuen Local Authorization List (vollständiger Austausch) oder hinzuzufügende Werte der bestehenden Local Authorization List (Update). |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
eStatus | Der Status zeigt an, ob der Charge Point das Update der Local Authorization List erhalten und durchgeführt hat. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.