SendTriggerMessage

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Trigger Message-Request an den verbundenen OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

Syntax
METHOD SendTriggerMessage : BOOL
VAR_INPUT
eRequestedMessage : E_OCPP1_MessageTrigger;
nConnectorId : UDINT := 0;
END_VAR
VAR_OUTPUT
eStatus : E_OCPP1_TriggerMessageStatus;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SendTriggerMessage | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eRequestedMessage | Typ der Nachricht, die getriggert werden soll. | |
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eStatus | Der Status zeigt an, ob der Charge Point die angefragte Nachricht senden wird oder nicht. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.