SendChangeConfiguration

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Change Configuration-Request an den verbundenen OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

Syntax
METHOD SendChangeConfiguration : BOOL
VAR_INPUT
sKey : T_OCPP1_ConfigKey;
sValue : T_OCPP1_ConfigValue;
END_VAR
VAR_OUTPUT
eStatus : E_OCPP1_ConfigurationStatus;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SendChangeConfiguration | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sKey | Der Name der zu ändernden Konfigurationseinstellung. | |
sValue | Der neue Wert der Konfigurationseinstellung. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eStatus | Der Status zeigt an, ob die Konfigurationsänderung akzeptiert wurde. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.