Funktionsbausteine
Controller
Controller
Bausteine Controller | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Vergibt dem jeweiligen PROFINET Device einen Namen | TF6271 und EL663x | |
Setzt das jeweilige PROFINET Device auf Herstellereinstellungen | TF6271 und EL663x | |
Scannt das PROFINET Netzwerk und liefert die Anzahl sowie eine Liste mit den gefundenen PROFINET Devices | TF6271 und EL663x |
AlarmDiag
Bausteine AlarmDiag | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Lesen der Diagnose Alarme | TF6271 und EL663x |
I&M (Identification & Maintenance)
Bausteine I&M Funktionen | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Lesen der I&M Funktion 0 | TF6271 und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 1 | TF6271 und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 2 | TF6271 und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 3 | TF6271 und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 4 | TF6271 und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 1 | TF6271 und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 2 | TF6271 und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 3 | TF6271 und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 4 | TF6271 und EL663x |
PROFINET RT Controller
Bausteine PROFINET RT Controller | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Auslesen der Anzahl der konfigurierten, fehlenden Teilnehmer und die mit einem Diagnoseinformation | TF6271, CCAT-M930 und EL663x | |
Erstellt eine Liste mit den vollständigen Informationen der konfigurierten Teilnehmer | TF6271, CCAT-M930 und EL663x |
Device
Device
Bausteine Device | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Sendet an den Controller einen Alarm | TF6270 |
Device via CCAT (CX-B930, TF6270)
Bausteine Device via CCAT | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Liefert die I&M-Daten des jeweiligen Gerätes | TF6270 und CCAT-B930 | |
Liefert den PROFIENT-Namen des jeweiligen PROFINET Device | TF6270 und CCAT-B930 | |
Scannt das PROFINET Netzwerk und liefert die Anzahl sowie eine Liste mit den gefundenen PROFINET Devices | TF6270 und CCAT-B930 | |
Ermöglicht das Beschreiben der I&M-Daten des jeweiligen PROFINET Device | TF6270 und CCAT-B930 | |
Ermöglicht das Verändern des PROFINET-Namens des jeweiligen PROFINET Device | TF6270 und CCAT-B930 |
EL6631-0010
Bausteine EL6631-0010 | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Liest den PROFINET Namen einer EL6631-0010 und falls konfiguriert einer virtuellen EL6631-0010 aus | EL6631-0010 | |
Schreibt I&M1, I&M2, I&M3 und I&M4 Daten auf das PROFINET-Device. | EL6631-0010 | |
Liest I&M1, I&M2, I&M3 und I&M4 Daten aus dem PROFINET-Device aus. | EL6631-0010 |
Port Diagnose
Statistik und Diagnose Informationen
Bausteine Statistik und Diagnose Informationen | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Lesen der Port Statistik | TF6271 und EL663x | |
Lesen der Port Diagnose | TF6271 und EL663x |