FB_SET_PN_NAME

FB_SET_PN_NAME 1:

Der Funktionsbaustein FB_SET_PN_NAME vergibt dem jeweiligen PROFINET Device einen Namen. Bei der Vergabe ist drauf zu achten, dass nur PROFINET-konforme Zeichen verwendet werden.

FB_SET_PN_NAME 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bExecute        : BOOL;
  NETID           : T_AmsNetId;
  PROFINET_NAME   : STRING(51);
  MAC_ID          : ARRAY [0..5] OF BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

NETID

T_AmsNetId

AMS Net ID des Controllers

PROFINET_NAME

STRING

Name welcher an das PROFINET Device vergeben werden soll. Max. 240 Zeichen und folgende Zeichen erlaubt „a..z“, „0..9“, „.“, „-„

MAC_ID

ARRAY OF BYTE

MAC ID des Controllers

FB_SET_PN_NAME 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy                   : BOOL;
  bError                  : BOOL;
  iErrorID                : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.

bError

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

iErrorID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS-Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4018

PC or CX (x64, x86, ARM)

Tc2_ProfinetDiag